No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Plantweb-Insight Asset View Application

Aplicación Plantweb Insight™ Asset View

Descripción del producto

La aplicación Plantweb Insight™ Asset View es una herramienta integral para la monitorización de activos que ofrece flexibilidad por medio de plantillas y proporciona alertas en tiempo real sobre comportamientos anormales y análisis de datos históricos. Puede configurar alertas, ajustar la configuración y gestionar sus activos de manera eficiente. Se puede configurar para monitorizar cualquier tipo de activo y las plantillas disponibles se pueden usar para predefinir mediciones conocidas de los activos de la planta, lo que facilita el ajuste de varias configuraciones de monitorización.

Sistema operativo
Hardware virtual de Vmware versión 16 o superior, o configuración de Microsoft Hyper-V versión 8.0 o superior
  • Mínimo de 4 procesadores dedicados
  • 8 GB RAM mínimo
  • 512 GB de espacio libre en el disco duro
Protocolo de comunicación
Cliente HART-IP, cliente/servidor OPC-UA, servidor Modbus TCP/IP, REST API

Características

  • Se puede configurar para monitorizar cualquier tipo de activo y las plantillas disponibles se pueden usar para predefinir mediciones conocidas de los activos de la planta.
  • Proporciona alertas en tiempo real sobre comportamientos anormales y análisis de datos históricos para permitir una mejor toma de decisiones.
  • Ofrece un nuevo menú de localización de activos que permite filtrar datos y alertas por ubicación.
  • El panel de control visual es fácil de usar y muestra un resumen del estatus de los activos y las alertas en tiempo real
  • Las alertas ponderadas permiten una mejor priorización del mantenimiento de los activos
  • Los sistemas existentes y la infraestructura inalámbrica se configuran e integran fácilmente y se enlazan con el IoT industrial
  • La conectividad remota permite el acceso por medio de dispositivos de escritorio o móviles
  • La instalación flexible del software es accesible desde la mayoría de los navegadores web
  • La interpretación automática de los datos del dispositivo proporciona información accionable que permite una mejor toma de decisiones

Documentos y dibujos