La aplicación Plantweb Insight Heat Exchanger proporciona una monitorización detallada de los intercambiadores de calor de carcasa y tubos al analizar los datos adquiridos por medio de los sensores inalámbricos y la infraestructura existente. Esta aplicación cuenta con el estado y alertas en tiempo real, incluidos la contaminación y el servicio térmico. Empleando los análisis y modelos de activos con base en aprendizaje de máquina, la aplicación proporciona diagnósticos de predicción y alerta sobre pesos para la priorización de mantenimiento.