No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-P-1067 Temperature Sensor

Rosemount™ 1067 Sensor de temperatura compacto

Descripción del producto

El Sensor de temperatura compacto Rosemount 1067 está disponible en distintas tecnologías estándar de la industria, entre ellas el detector de temperatura de resistencia (RTD) y los termocuplas. Para una eficiencia optimizada y más confiabilidad de medición, este sensor ofrece configuraciones del elemento individual y doble. Este RTD incluye una opción de calibración con precisión clase A y B o una opción de cronograma de calibración con constantes Callendar-Van Dusen.

Constante de tiempo/respuesta
Según la aplicación, varía por tipo de sensor (RTD o termocupla); para obtener detalles, consultar las especificaciones completas
Resistencia del aislamiento
Resistencia del aislamiento mínima de 1.000 Megaohmios cuando se mide a 500 V CC y a temperatura ambiente
Opciones de calibración
Precisión de clase A IEC 751
cédula de calibración con constantes Callendar-Van Dusen
calibración con transferencia de custodia MID

Características

  • Disponible en tipo RTD y tipo termocupla para distintos requisitos de aplicaciones
  • Termocuplas disponibles en tipos E, J, K, N, R, S y T para cumplir con especificaciones de diseño del proceso
  • Las configuraciones de termocuplas incluyen un sensor individual sin conexión a tierra o un sensor doble sin conexión a tierra y aislado para más adaptabilidad
  • Cubre un amplio rango de temperaturas entre –321° y 1112 °F (–196° y 600 °C) para satisfacer demandas del proceso
  • Cabezales de conexión del sensor tipo DIN que permiten montaje y reemplazo rápidos
  • Ofrece un rango de longitudes y temperaturas con terminaciones de conductores de bloques de terminales o conductores flotantes para más optimización
  • El diseño compacto de 3 mm de diámetro ofrece tiempos de respuesta más rápidos
  • Las constantes Callendar-Van Dusen permiten una combinación del transmisor y el sensor, además de ofrecer el nivel más alto de precisión
  • Precisión opcional clase A para garantizar que los puntos de medición de temperatura críticos cumplan los estándares de tolerancia y precisión
  • Aprobaciones de áreas clasificadas globales que satisfacen los requisitos locales

Documentos y dibujos