No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-P-2460 System Hub

Rosemount™ 2460 Concentrador de sistemas

Descripción del producto

El Concentrador de sistemas Rosemount 2460 transfiere datos de la medición de tanques en tiempo real desde los dispositivos de campo hasta el software de gestión de inventario TankMaster y/o a un sistema Host/SCD. Tiene ocho puertos configurables para la comunicación del host o del dispositivo de campo. El Rosemount 2460 admite la redundancia del sistema y la emulación de dispositivos de otros proveedores.

Cantidad de tanques
Máximo de 64 (cada Medidor de nivel por radar Rosemount 5900S con funcionalidad 2 en 1 corresponde a dos tanques).
Puertos
  • Cantidad de puertos del módem: máximo de 8, que se deben configurar para comunicación de campo o de host.
  • Otros puertos: un puerto USB y tres puertos Ethernet (uno para comunicación con el host Modbus TCP, uno para redundancia y uno con fines de servicio).
Protocolo de comunicación
  • Comunicación con el TankMaster u otro host: Modbus RTU (TRL2, RS485, RS232) y Modbus TCP (Ethernet).
  • Comunicación de campo: Modbus RTU (TRL2, RS485) y GPU (Enraf BPM).
Aprobación de la transferencia de custodia
OIML R85:2008 y certificaciones nacionales, como PTB, NMi, etc.
Capacidad de emulación
Se puede integrar con sistemas obsoletos de medición de tanques.
Compatible con la emulación de los protocolos de comunicación de otros proveedores, como: Enraf, E+H, L&J Tankway, Varec Mark/Space, Whessoe, GPE, Sakura y Tokyo Keiso.
Fuente de alimentación
• 24-48 VCC (–15 %, +10 %).
• 100-250 VCA (–15 %, +10 %), 50/60 Hz (±2 %).
Temperatura ambiente
De –40 °C a 70 °C (–40 °F a 158 °F).

Características

  • Asegura velocidad rápida de actualización de datos.
  • Se puede usar con un máximo de 64 tanques.
  • Se obtienen beneficios de opciones escalables para todos los tamaños de sistemas.
  • Se obtiene una conectividad de múltiples puertos, flexible y configurable.
  • Permite la emulación al obtener datos de medidores de otros proveedores.

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-1 de 1 resultados para piezas y accesorios
: