No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-P-3300 GWR Transmitter

Rosemount™ 3300 Transmisor de nivel por radar de onda guiada

Descripción del producto

Para mediciones de nivel y de interfaz, el Transmisor de nivel Rosemount 3300 ofrece una solución confiable y rentable para aplicaciones con líquidos. El modelo Rosemount 3300 no tiene piezas móviles, no requiere calibración y las condiciones del proceso prácticamente no lo afectan. Gracias a las mediciones descendentes de nivel y de interfaces, usted tiene el control total de su nivel.

Productos

Search
1-2 de 2 resultados para Products
Presión de funcionamiento
Vacío completo a 580 psi (vacío completo a 40 bares)
Temperatura de funcionamiento
De -40° a 302 °F (de -40° a 150 °C)
Protocolo de comunicación
4-20 mA/HART™, Modbus®
Tipos de sondas
Cable individual rígido, cable individual segmentado, cable individual flexible, cable gemelo flexible, coaxial, sondas con revestimiento de teflón

Características

  • El Rosemount 3300 se puede equipar con una amplia variedad de sondas para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-10 de 52 resultados para piezas y accesorios
: