No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-P-5900C Radar Level Gauge

Medidor de nivel por radar 5900C de Rosemount™

Descripción del producto

El medidor de nivel por radar Rosemount 5900C ofrece precisión del instrumento de ±1 mm (0,04 in). Por lo general se combina con sensores de temperatura multipunto de alta precisión para cálculos de volumen neto. Tiene certificación SIL 2 de conformidad con IEC 61508.

Precisión
±1 mm (0,04 in), ±2 mm (0,08 in)
Estabilidad
Generalmente <±0,5 mm (0,020 in) entre –40 °C y +70 °C (–40 °F y 158 °F).
Tasa de actualización
Medición nueva cada 0,3 s.
Protocolo de comunicación
Foundation™ Fieldbus para conectarse con el modelo Rosemount 2410 con Tankbus autoconfigurable o cualquier sistema host Foundation™ Fieldbus.
Un medidor de nivel Rosemount 5900, combinado con un concentrador de tanques 2410, permite la comunicación inalámbrica y la emulación de medidores de otros fabricantes.
Seguridad
• Certificado SIL 2.
• Probado por TÜV y con certificado WHG para prevención de sobrellenado.
Capacidad de emulación
Se puede integrar con sistemas obsoletos de medición de tanques.
Fuente de alimentación
• FISCO: 9.0 V CC a 17,5 V CC, no se ve afectado por la polaridad (por ejemplo del concentrador de tanques 2410).
• Entidad: 9,0 V CC a 30,0 VCC, no se ve afectado por la polaridad.
Temperatura ambiente
-40 a 70 °C (-40 a 158 °F). La temperatura de puesta en servicio mínima es de -50 °C (-58 °F).
Tipo de antena
Antena parabólica, matriz de antena de tubos tranquilizadores, antena de cono, antena LPG/LNG y antenas tranquilizadoras 2 en 1.

Características

  • Obtenga la confiabilidad más alta para manejo de activos en el almacenamiento de líquidos a granel.
  • Logre la seguridad más alta con la capacidad IEC 61508 SIL 2 certificada por terceros.
  • Aproveche las ventajas de una instalación conveniente y segura con la fuente de alimentación de bus IS de dos hilos.
  • Incluya la transmisión de datos cableada y/o inalámbrica.
  • Haga mediciones en todos los tipos y productos de tanques de almacenamiento a granel, desde gases licuados, productos livianos, petróleo crudo y bitumen.

Documentos y dibujos