No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-P-8600-Utility

Rosemount 8600 Caudalímetro Vortex para servicios generales

Descripción del producto

El Rosemount 8600 Caudalímetro Vortex para servicios generales está optimizado para mediciones de caudal de propósito general y aplicaciones de servicios públicos que incluyen líquidos limpios y caudal de vapor. El caudalímetro Vortex 8600 para servicios generales ofrece confiabilidad mejorada y mantenimiento simplificado con inmunidad de vibración superior sin piezas móviles. La instalación es sencilla ya que no se requieren líneas de impulso ni ajuste del cero y la verificación interna de la electrónica y el sensor ofrecen una mayor información acerca del proceso

Productos

Search
1-7 de 7 resultados para Products
Precisión del caudal
± 0,75% de la tasa volumétrica para líquidos
± 1% de la tasa volumétrica para gas y vapor
± 2% de la tasa del caudal másico para vapor usando la
opción multivariable
Rangeabilidad
1.250694444
Salida
4-20 mA con HART
4-20 mA con HART® y salida escalable de pulsos
Material en contacto con el proceso
Acero inoxidable – CF3M y CF8M
Opciones de bridas
ANSI clase 150 a 300
DIN PN 10 a PN 40
Temperaturas de funcionamiento
-50 °C a 250 °C (-58 °F a 482 °F)
Tamaño de la línea
1 a 8 (25 a 200 mm)
Line Size
1 to 8-in; 25 to 200 mm

Características

  • Asegure la confiabilidad y reduzca costos ya que no hay que reparar ni mantener piezas móviles
  • Elimine las líneas de impulsos y los problemas de conexiones con la tecnología en línea
  • Simplifique la instalación ya que no se requieren líneas de impulsos, calibración de campo ni ajuste del cero
  • Cubra una gran variedad de caudales con una amplia rangeabilidad
  • La verificación electrónica permite un resolución simplificada de problemas
  • Fácil mantenimiento gracias a los sensores reemplazables
  • Montaje remoto de la electrónica para un fácil acceso

Documentos y dibujos