No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-P-8800-Reducer

Caudalímetros tipo vórtice reductores Rosemount 8800

Descripción del producto

El caudalímetro tipo vórtice reductor de tubería 8800 Rosemount utiliza la electrónica, el sensor y el medidor confiables de la serie 8800 de Rosemount mientras aprovecha los beneficios de los reductores integrales para medir con precisión caudales más bajos. Este diseño elimina el montaje en campo y evita soldar los reductores y las tuberías separados, por lo que reduce significativamente los costos de instalación y el riesgo del proyecto. Además, las dimensiones entre caras del Reductor de tubería 8800 Rosemount coinciden con las de la serie 8800 tradicional de Rosemount para ofrecer más versatilidad.

Productos

Search
1-10 de 10 resultados para Products
Precisión del caudalímetro
±0,70 % del caudal másico en agua usando el 8800 multivariable (opción MTA/MCA)
±2 % del caudal másico en vapor usando el 8800 multivariable (opción MTA/MCA)
±1,3 % del caudal a 30 psia hasta 2000 psia en vapor usando el 8800 multivariable (opción MPA)
±1,2 % del caudal a 150 psia en vapor usando el 8800 multivariable (opción MCA)
±1,3 % del caudal a 300 psia en vapor usando el 8800 multivariable (opción MCA)
±1,6 % del caudal a 800 psia en vapor usando el 8800 multivariable (opción MCA)
±2,5 % del caudal a 2000 psia en vapor usando el 8800 multivariable (opción MCA)
±0,65 % del caudal volumétrico para líquidos (sin compensar)
±1 % del caudal volumétrico para gas y vapor (sin compensar)
Relación de reducción
38:1
Salida
4-20 mA con HART® 5 o 7
4-20 mA con HART® 5 o 7 y salida escalable de pulsos
FOUNDATION fieldbus ITK6 con 2 bloques de entrada analógica, 1 bloque funcional del planificador de enlace de refuerzo, 1 bloque funcional del integrador y 1 bloque funcional del PID
Modbus RS-485 con estatus de los dispositivos y 4 variables
Material en contacto con el proceso
Acero inoxidable; 316/316L y CF3M
Aleación de níquel; C-22 y CW2M
Acero al carbono de alta temperatura; A105 y WCB
Acero al carbono de baja temperatura; LF2 y LCC
Duplex; UNS S32760 y 6A
Consulte a la fábrica por otras opciones de materiales en contacto con el proceso
Opciones de bridas
ANSI clase 150 a 1500
DIN PN 10 a PN 160
JIS 10K a 40K
Las bridas están disponibles en varios revestimientos
Consulte con la fábrica sobre clasificaciones de la brida adicionales
Temperaturas de funcionamiento
–330 a 800 °F (–200 a 427 °C)
Tamaño de la línea
1 in a 14 in (25 a 350 mm)

Características

  • Mejore el desempeño de las mediciones de baja tasa de caudal con un diseño de reductor inteligente
  • Simplifique la instalación y reduzca los costos y riesgos del proyecto con reductores incorporados que eliminan el montaje en campo
  • Dimensione el medidor sin cambios en las tuberías con las mismas dimensiones entre caras que los medidores tradicionales 8800
  • Un sensor aislado permite el reemplazo en línea sin romper la junta del proceso
  • Aumente la disponibilidad de la planta y elimine potenciales puntos de fuga con un diseño exclusivo del cuerpo del medidor sin empaques
  • La válvula para procesos críticos (opción CPA) proporciona un nivel adicional de garantía de seguridad al permitir a los usuarios verificar la integridad de la contención secundaria
  • Obtenga inmunidad a las vibraciones con un sensor de balance de masa y procesamiento adaptable de señal digital con filtros visuales
  • Un generador de señal interna y estándar en todos los caudalímetros simplifica la verificación de la electrónica
  • Ahorre tiempo y dinero, ya que no hay piezas móviles que reparar ni mantener

Documentos y dibujos