Obtenga documentación precisa sobre el procedimiento estándar de operación de la calidad del agua de alta pureza con el Rosemount Analytical CVU Unidad de validación de conductividad. Calibrado en lazo según los estándares de trazabilidad NIST, este instrumento ayuda a cumplir con los requisitos de validación y supera los requisitos de exactitud USP2. Esta CVU es ideal para aplicaciones en las que la calibración de un sensor de conductividad contra una solución estándar no es práctica y es una herramienta adecuada para las industrias farmacéutica, de semiconductores y de servicios públicos.