No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Rosemount-P-Calibration and Validation Service

Servicio de calibración y validación para los productos Rosemount™

Descripción del producto

El personal de Emerson puede calibrar y validar todos los dispositivos de medición para proteger la precisión de los datos de sus productos para:

  • Cumplir con sus objetivos de producción
  • Evitar el tiempo de inactividad
  • Cumplir con los requisitos normativos y de seguridad
Es una forma simple de proteger la exactitud de los datos, especialmente si tiene poco personal o si no tienen las habilidades específicas.

Detalles del servicio

La precisión del producto puede variar con el tiempo, especialmente si las vibraciones, los golpes y las condiciones exigentes de funcionamiento afectan, ocasionando variaciones leves, pero críticas.

Nuestro personal de servicio con certificación capacitado en la fábrica puede calibrar cualquier tipo de dispositivos de medición en el mercado para garantizar que sus sistemas de control reciban datos precisos.

Si la calibración programada es un requisito de su industria, confíe el trabajo al personal de servicio para asegurarse de que se ha hecho correcta y rápidamente. Este soporte adicional mantendrá a su personal disponible para hacer otras tareas más importantes.

En su centro de servicio de Emerson local, los sistemas internos están diseñados para cumplir con el objetivo de ANSI Z540-1-1994, de modo que pueda confiar en lo siguiente:

     
  • Obtenga certificados de calibración según lo requiera su industria
  •  
  • Asegúrese de que la calibración se ajuste a la norma ISO 10474 3.1B o EN 10204 3.1

En su planta, la calibración y validación de los productos Rosemount están disponibles para que usted no solo reciba los resultados de la inspección "como se encontró" y de los datos "como quedaron", sino también para garantizar:

     
  • La calibración y validación se ajustan a la norma ISO 10474 2.1 o EN 10204 2.1
  •  
  • Los métodos de medición y los equipos de prueba utilizados en la inspección y validación se pueden identificar según el Instituto Nacional de normas y tecnología (NIST).

Documentos