No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-K-4088 MultiVariable Transmitter 9195 Wedge Meter 305

Transmisor MultiVariable™ Rosemount™ 4088, medidor de cuña 9195 y manifold 305

Especificaciones

Transmisor MultiVariable™ Rosemount™ 4088
Garantía
Hasta 12 años de garantía limitada
Rango bajo
Hasta 100:1
Protocolo de comunicación
Modbus®, BSAP/MVS
Rango de medición
Hasta 2 000 psi (138 bar) diferencial, hasta 6 092 psi (420 bar) estática
Materiales que son mojados por el proceso
Acero inoxidable 316L, aleación C-276
Diagnóstico
Diagnóstico básico
Certificaciones/aprobaciones
NSF, NACE™, ubicación peligrosa; consulte las especificaciones completas para ver la lista de certificaciones
Rosemount™ 9195 Caudalímetro tipo cuña
Tamaño de la línea
2 a 8 in (50 a 200 mm)
Precisión
Calibrado: 1.0 %; estándar 3 %
Presióm máx. de operación
ANSI B16.5 600#
EN-1092-1 PN100
Temperatura máx. de operación
1000 °F (538 °C)
Material en contacto con el proceso
Acero inoxidable 316
Garantía
Garantía limitada de hasta cinco años
Conexión del proceso
150# - 600# RF ASME B16.5, deslizante o cuello de soldaura
PN16 - PN100 EN-1092-1 RF, deslizante o cuello de soldaura
Conexión del transmisor
Montaje directo y remoto con tubo de 1/2 in NPT
Sellos remotos de junta compacta en forma de caballete
Sellos remotos bridados NPS/DN50 de 2 in
Tipo de fluido
Líquidos, lodos, líquidos altamente viscosos, líquidos abrasivos, líquidos de alta temperatura
Manifold integral Rosemount™ 305
Temperatura de funcionamiento máxima
538 °C (1000 °F)
Material del manifold
Acero inoxidable 316 SST/acero inoxidable 316L, aleación C-276, aleación 400
Material de embalaje
PTFE, basado en grafito
Conexiones del proceso
1/4"-18 hembra NPT, 1/2"-14 hembra NPT, 1/2"-14 adaptador de brida NPT hembra, 12 mm adaptador para brida de tubo de férula
Orientación de la conexión del proceso
Paralelo al transmisor, a 90° del transmisor
Certificaciones
Limpieza para servicios especiales, gases corrosivos (cumple con NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103), consulte las especificaciones completas para ver la lista de certificaciones
Garantía
Garantía limitada de hasta 5 años

Características

Transmisor MultiVariable™ Rosemount™ 4088
  • El transmisor Modbus permite la toma de mediciones multivariables en combinaciones de temperatura y presión estática y diferencial
  • Elementos primarios disponibles como opciones para ensamblar a fin de lograr una instalación y un comisionamiento simples.
  • La tecnología del sensor optimizada captura grandes fluctuaciones en la velocidad del caudal que por lo general ocurren en las aplicaciones de producción de petróleo y gas
  • La especificación de lectura de ±0,05 % es una mejora en el caudal que aumenta la precisión
  • La pantalla LCD brinda los datos justo en el punto de medición para una mayor comprensión del proceso
  • La opción de emparejamiento del sensor Callendar-Van Dusen mejora la precisión de la temperatura y permite los mejores cálculos de caudal de su clase
  • La protección del cableado en reversa protege el dispositivo del cableado incorrecto
  • El diseño SuperModule™ completamente soldado ofrece una precisión líder en la industria en aplicaciones y entornos exigentes
  • El bajo consumo energético ayuda a reducir el tamaño y la cantidad de los paneles solares y los bancos de batería, lo que ofrece una buena rentabilidad
Rosemount™ 9195 Caudalímetro tipo cuña
  • El elemento primario cuneiforme está diseñado para medir aplicaciones difíciles, incluidos fluidos sucios, muy viscosos o abrasivos que pueden obstruir o erosionar otros elementos primarios.
  • El diseño de forma triangular es fuerte y resistente al desgaste, sin bordes cortantes esenciales que se desgastarían con el paso del tiempo.
  • El diseño completamente integrado y optimizado permite una instalación más sencilla y compatibilidad con el proceso.
  • Los paquetes de sellos remotos permiten una amplia variedad de aplicaciones con los diseños de sello remotos.
  • Las conexiones de sello remoto en forma de caballete reducen el peso del medidor en un 50 % y están diseñadas para reducir la separación de la tubería y hacer frente a los problemas de obstrucción y limpieza.
  • El modelo bridado utiliza una conexión NPS/DN50 de 2 in, un estilo tradicional utilizado cuando se requieren anillos rasantes y conjuntos de válvula.
  • El modelo roscado utiliza una conexión NPT de 1/2 in con tuberías, ideal para aplicaciones en las que la obstrucción no constituye una preocupación mayor que la erosión o el desgaste
Manifold integral Rosemount™ 305
  • Diseñado para montaje directo a la interfaz del transmisor Coplanar de Rosemount, lo que elimina la necesidad de usar una brida
  • 50 % menos puntos potenciales de fuga que con el transmisor convencional conectado a la brida y a la interfaz del manifold
  • El diseño liviano del manifold puede ensamblarse, probarse contra fugas y calibrarse en fábrica para un sencillo proceso de instalación
  • Configuración de 2, 3 y 5 válvulas para transmisores de presión diferencial, multivariable, absoluta y manométrica.
  • Configuración para medición de gas natural de 5 válvulas disponible para mayor protección contra fugas que aseguran la integridad de las señales de presión diferencial (DP)

Documentos y dibujos

Transmisor MultiVariable™ Rosemount™ 4088
Rosemount™ 9195 Caudalímetro tipo cuña
Manifold integral Rosemount™ 305