No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-P-CT4215 Packaging Leak Detection System

Sistema del Rosemount™ CT4215 para la detección de fugas en envasados

Descripción del producto

El Rosemount CT4215 es un sistema en línea que examina con exactitud el 100 % de los paquetes de alimentos y bebidas que pasan por las líneas de producción para garantizar la integridad del sello. Este sistema mide hasta 200 empaquetaduras por minuto, detecta las trazas de gases provenientes de las empaquetaduras defectuosas y las rechaza al instante, sin interrumpir la producción. Desarrollado con la tecnología patentada Quantum Cascade Laser (QCL) y con diseño de tamaño pequeño, es fácil de instalar y configurar y ofrece costos bajos de mantenimiento durante toda su vida útil.

Sensibilidad
diámetro <0.3 mm
Dimensiones
Dimensiones de la unidad: 28 x 29 x 73 in. (703 x 732 x 1852 mm)
Peso
Peso de la unidad: 285 lb (129 kg)
Clasificación del láser
Clase I
Gas detectado
CO2, N2O, CO, C2H6O
Rango de temperatura
-5 a 30 °C (23 a 86 °F)
Rango de humedad
< 95 %
Fuente de alimentación
120 VCA 60 Hz/240 VCA 50 Hz
Suministro de aire
Suministro de aire comprimido: 25 L/min, 8-10 bar, (115 a 145 PSI)
Requisito del espacio de la línea
47 x 31 pulg (1200 x 800 mm)
Tipos de embalajes
Bandejas, estuches, bolsas, barriles, latas para carnes, productos lácteos, vegetales, pan, pastas y bebidas

Características

  • El 100 % de todos los productos en la línea de producción se prueban en tiempo real para garantizar la integridad del sello.
  • Mide hasta 200 empaques por minuto lo que facilita el desempeño rápido.
  • La detección y el rechazo completamente automatizados a alta velocidad de los productos defectuosos sin interferencia en la línea reducen el tiempo de inactividad.
  • El sistema en línea fue diseñado con un tamaño pequeño para integrarlo fácilmente a las operaciones.
  • Es fácil de instalar o adaptar en cualquier línea de producción para minimizar el tiempo de inactividad y las interrupciones.
  • La tecnología QCL patentada detecta las fugas con una sensibilidad de < 0.3 mm que ofrece una precisión confiable.
  • El software fácil de usar con capacidad de registro de datos completa monitorea de un vistazo los datos de la producción.
  • El diseño modular flexible se puede actualizar con láser adicionales o cabezales de muestra para aumentar las capacidades del sistema.
  • Las alarmas del sistema identifican rápidamente los empaques con fugas y resuelven los problemas para disminuir el desperdicio de empaques.
  • El sistema está diseñado para garantizar costos de mantenimiento bajos y una solución rentable para toda la vida.

Documentos y dibujos