No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-P-Guided Wave Radar Verification Service

Servicio de verificación por radar de onda guiada para productos Rosemount™

Descripción del producto

Verifique la precisión y la funcionalidad de sus radares de onda guiada. El servicio de verificación por radar por onda guiada se realiza de manera segura y cómoda en minutos y sin necesidad de transferir el producto ni romper el sello del proceso. Así que elimine su proceso de trabajo manual e intensivo para verificar la precisión y la funcionalidad de sus radares de onda guiada con este método patentado que solo el personal certificado por Emerson puede usar.

Detalles del servicio

Servicio de verificación por radar de onda guiada

     
  • Mejora la seguridad al minimizar o incluso eliminar el tiempo de los empleados en los tanques
  •  
  • Ahorra dinero al garantizar mediciones exactas y confiables
  •  
  • Inicialmente para las series Rosemount 5300 y 3308 y disponibilidad para otras series dentro de poco

La verificación de precisión de cinco puntos utiliza hardware calibrado por terceros con trazabilidad del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (National Institute of Standards and Technology, NIST).

El trabajo en el sitio por parte del personal certificado de Emerson implica:

     
  • Revisión de la configuración del dispositivo para garantizar un desempeño óptimo
  •  
  • Revisión de la instalación para verificar que se han seguido las prácticas recomendadas
  •  
  • Confirmación de la integridad completa del hardware
  •  

Incluye los informes de pruebas y un certificado impreso que corroboran que el producto cumple con las especificaciones de Rosemount correspondientes y está diseñado para cumplir con ANSI Z540-1-1994.

Documentos