No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-K-2051 Coplanar Pressure Transmitter and R305 Manifold

Manifold R305 y transmisor de presión Coplanar™ 2051 Rosemount™

Especificaciones

Rosemount™ 2051 Transmisor de presión Coplanar™
Exactitud de referencia
Hasta 0,05 % de span
Garantía
Garantía limitada hasta cinco años
Rangeabilidad
Hasta 100:1
Protocolo de comunicación
HART® de 4-20 mA, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS®, HART® de baja potencia de 1-5 V
Rango de medición
Hasta 2000 psi (137,9 bar) diferencial, hasta 2000 psig (137,9 bar) manométrica
Material en contacto con el proceso
Acero inoxidable 316L, aleación C-276, tántalo
Diagnóstico
Diagnóstico básico
Certificaciones y aprobaciones
SIL 2/3 con certificación IEC 61508 realizada por un tercero independiente, NSF, NACE®, área clasificada; consulte las especificaciones completas para ver toda la lista de certificaciones
Tasa de actualización inalámbrica
El usuario puede seleccionar de 1 seg a 60 min
Vida útil del módulo de alimentación
Vida útil máxima de 10 años, reemplazables en el campo (debe pedirse por separado)
Alcance inalámbrico
Antena interna (225 m)
Rosemount™ R305 Distribuidor integral
Presión de funcionamiento máxima
6250 psi (431 bar)
Temperatura de funcionamiento máxima
750°F (399°C)
Material del distribuidor
Acero inoxidable 316/316L
Material de empaquetadura
PTFE, basado en grafito
Conexión del proceso
NPT 1/2" -14 hembra
Orientación: Paralelo con el transmisor, a 90° al transmisor
Certificaciones/aprobaciones
Limpieza para servicios especiales, gases corrosivos (cumple con NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103), consulte las especificaciones completas para ver la lista de certificaciones
Garantía
Garantía limitada hasta 5 años

Características

Rosemount™ 2051 Transmisor de presión Coplanar™
  • La tecnología patentada coplanar permite el montaje directo para soluciones de caudal y nivel que proporcionan flexibilidad en la instalación
  • Se entrega completamente ensamblado con manifolds, sellos de diafragma o elementos primarios de caudal para una instalación directa
  • La interfaz local del operador ofrece menús fáciles de usar y botones de configuración incorporados para un comisionamiento simplificado
  • Certificación SIL 2/3 según IEC 61508 (de terceros) y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad
  • Varios elementos primarios proporcionan una solución de caudal que ha sido probada y calibrada en fábrica para simplificar la instalación
  • Funciones inalámbricas
    • La tecnología WirelessHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos > 99 %
    • El módulo SmartPower™ ofrece una operación sin mantenimiento durante un máximo de 10 años y permite un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor
    • La instalación sencilla permite una rápida instrumentación de los puntos de medición sin el costo del cableado.
Rosemount™ R305 Distribuidor integral
  • La exclusiva tecnología de la válvula Pressure-Lock™ con diseño de vástago de dos piezas ofrece mejor confiabilidad, más seguridad para el operador y funcionamiento simplificado
  • Está diseñado para montaje directo en la interfaz del transmisor Coplanar Rosemount, lo que elimina la necesidad de usar una brida y reduce el peso total del sistema
  • 50 % menos puntos potenciales de fuga que con el transmisor convencional conectado a la brida y a la interfaz del distribuidor
  • Disponible en configuraciones de 2, 3 y 5 válvulas para los transmisores de presión diferencial, multivariable, absoluta y manométrica
  • Orificio interno grande de proceso, resistente a las obstrucciones
  • Conexiones hembra NPT del proceso
  • Proporciona una solución de punto único a prueba de fugas y de presión cuando se ensambla en la fábrica a los transmisores de presión Rosemount

Documentos y dibujos

Rosemount™ 2051 Transmisor de presión Coplanar™
Rosemount™ R305 Distribuidor integral