No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-K-2051 Transmitter and 1495 Orifice Plate

Placa de orificio 1495 y transmisor 2051 Rosemount™

Especificaciones

Rosemount™ 2051 Transmisor de presión Coplanar™
Exactitud de referencia
Hasta 0,05 % de span
Garantía
Garantía limitada hasta cinco años
Rangeabilidad
Hasta 100:1
Protocolo de comunicación
HART® de 4-20 mA, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS®, HART® de baja potencia de 1-5 V
Rango de medición
Hasta 2000 psi (137,9 bar) diferencial, hasta 2000 psig (137,9 bar) manométrica
Material en contacto con el proceso
Acero inoxidable 316L, aleación C-276, tántalo
Diagnóstico
Diagnóstico básico
Certificaciones y aprobaciones
SIL 2/3 con certificación IEC 61508 realizada por un tercero independiente, NSF, NACE®, área clasificada; consulte las especificaciones completas para ver toda la lista de certificaciones
Tasa de actualización inalámbrica
El usuario puede seleccionar de 1 seg a 60 min
Vida útil del módulo de alimentación
Vida útil máxima de 10 años, reemplazables en el campo (debe pedirse por separado)
Alcance inalámbrico
Antena interna (225 m)
Placa de orificio Rosemount™ 1495
Presión Presión de funcionamiento
ANSI B16.5 2500#
Rango de temperatura del proceso
De -320 a 1200 °F (de -196 a 649 °C)
Tipo de fluido
Líquido, gas, vapor
Materiales mojados por el proceso
Acero inoxidable 304/304L, acero inoxidable 316/316L, DIN 1.4571 (acero inoxidable 316Ti), aleación C-276, aleación 400
Garantía
Garantía limitada hasta 5 años

Características

Rosemount™ 2051 Transmisor de presión Coplanar™
  • La tecnología patentada coplanar permite el montaje directo para soluciones de caudal y nivel que proporcionan flexibilidad en la instalación
  • Se entrega completamente ensamblado con manifolds, sellos de diafragma o elementos primarios de caudal para una instalación directa
  • La interfaz local del operador ofrece menús fáciles de usar y botones de configuración incorporados para un comisionamiento simplificado
  • Certificación SIL 2/3 según IEC 61508 (de terceros) y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad
  • Varios elementos primarios proporcionan una solución de caudal que ha sido probada y calibrada en fábrica para simplificar la instalación
  • Funciones inalámbricas
    • La tecnología WirelessHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos > 99 %
    • El módulo SmartPower™ ofrece una operación sin mantenimiento durante un máximo de 10 años y permite un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor
    • La instalación sencilla permite una rápida instrumentación de los puntos de medición sin el costo del cableado.
Placa de orificio Rosemount™ 1495
  • Puede pedirse en tamaños de línea que van desde 2 a 24 in. (50 a 60 mm) o tamaños de línea personalizables para lograr flexibilidad en las aplicaciones
  • Fabricado para cumplir con los estándares AGA, ASME, ISO, API y DIN.
  • Ofrece una configuración estándar de orificios concéntricos con borde cuadrado en las placas tipo remo y universal
  • Disponible en múltiples tipos de material para satisfacer condiciones de proceso difíciles
  • Soporta aplicaciones de alta temperatura y presión que ofrecen una durabilidad prolongada

Documentos y dibujos

Rosemount™ 2051 Transmisor de presión Coplanar™
Placa de orificio Rosemount™ 1495