No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-K-2051 Transmitter and 1595 Conditioning Orifice

Placa de orificio acondicionadora 1595 y transmisor 2051 Rosemount™

Especificaciones

Rosemount™ 2051 Transmisor de presión Coplanar™
Exactitud de referencia
Hasta 0,05 % de span
Garantía
Garantía limitada hasta cinco años
Rangeabilidad
Hasta 100:1
Protocolo de comunicación
HART® de 4-20 mA, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS®, HART® de baja potencia de 1-5 V
Rango de medición
Hasta 2000 psi (137,9 bar) diferencial, hasta 2000 psig (137,9 bar) manométrica
Material en contacto con el proceso
Acero inoxidable 316L, aleación C-276, tántalo
Diagnóstico
Diagnóstico básico
Certificaciones y aprobaciones
SIL 2/3 con certificación IEC 61508 realizada por un tercero independiente, NSF, NACE®, área clasificada; consulte las especificaciones completas para ver toda la lista de certificaciones
Tasa de actualización inalámbrica
El usuario puede seleccionar de 1 seg a 60 min
Vida útil del módulo de alimentación
Vida útil máxima de 10 años, reemplazables en el campo (debe pedirse por separado)
Alcance inalámbrico
Antena interna (225 m)
Placa de orificio acondicionadora Rosemount™ 1595
Máx. Presión de funcionamiento
ANSI B16.5 2500#
Rango de temperatura del proceso
De -320 a 1200 °F (de -196 a 649 °C)
Tipo de fluido
Líquido, gas, vapor
Materiales mojados por el proceso
Acero inoxidable 316/316L, aleación C-276, aleación 400
Garantía
Garantía limitada hasta 5 años

Características

Rosemount™ 2051 Transmisor de presión Coplanar™
  • La tecnología patentada coplanar permite el montaje directo para soluciones de caudal y nivel que proporcionan flexibilidad en la instalación
  • Se entrega completamente ensamblado con manifolds, sellos de diafragma o elementos primarios de caudal para una instalación directa
  • La interfaz local del operador ofrece menús fáciles de usar y botones de configuración incorporados para un comisionamiento simplificado
  • Certificación SIL 2/3 según IEC 61508 (de terceros) y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad
  • Varios elementos primarios proporcionan una solución de caudal que ha sido probada y calibrada en fábrica para simplificar la instalación
  • Funciones inalámbricas
    • La tecnología WirelessHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos > 99 %
    • El módulo SmartPower™ ofrece una operación sin mantenimiento durante un máximo de 10 años y permite un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor
    • La instalación sencilla permite una rápida instrumentación de los puntos de medición sin el costo del cableado.
Placa de orificio acondicionadora Rosemount™ 1595
  • El diseño patentado de cuatro orificios permite una precisa medición de caudal en perfiles de caudal turbulento
  • La placa de orificio innovadora requiere solo 2D aguas arriba y aguas abajo para reducir el tramo de tubería recto
  • No requiere líneas de impulso, bridas especiales o modificaciones en la tubería para lograr una instalación rentable
  • Ofrece capacidad de montaje directo para facilitar la instalación
  • Los mecanismos de centrado automático garantizan una precisión óptima y mejoran el proceso de instalación
  • Disponible en tamaños de líneas más grandes de hasta 600 mm (24 in.) o tamaños de línea personalizables para lograr flexibilidad de aplicación

Documentos y dibujos

Rosemount™ 2051 Transmisor de presión Coplanar™
Placa de orificio acondicionadora Rosemount™ 1595