No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-K-2088 Gage and Absolute Pressure Transmitter and R306

Manifold R306 y transmisor de presión absoluta y de medidor 2088 Rosemount™

Especificaciones

Transmisión de presión absoluta y manométrica Rosemount™ 2088
Garantía
Garantía limitada hasta 5 años
Rango bajo
Hasta 50:1
Protocolo de comunicación
4-20 mA HART®, HART® de baja potencia de 1-5 V
Rango de medición
Hasta 4 000 psig (275,8 bar) manométrica, hasta 4 000 psia (275,8 bar) absoluta
Materiales mojados por el proceso
Acero inoxidable 316L, aleación C-276
Diagnóstico
Diagnóstico básico
Certificaciones/aprobaciones
NSF, NACE®, área clasificada; consulte las especificaciones completas para ver la lista de certificaciones
Rosemount™ R306 distribuidor en línea
Presión de funcionamiento máxima
10 000 psi (689 bar)
Temperatura de funcionamiento máxima
750°F (399°C)
Material del distribuidor
Acero inoxidable 316/316L
Material de empaquetadura
PTFE, basado en grafito
Conexión del proceso
NPT hembra 1/2" -14
Orientación: paralelo con el transmisor
Certificaciones/aprobaciones
Limpieza para servicios especiales, gases corrosivos (cumple con NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103), consulte las especificaciones completas para ver la lista de certificaciones
Garantía
Garantía limitada hasta 5 años

Características

Transmisión de presión absoluta y manométrica Rosemount™ 2088
  • La interfaz del operador local (LOI) incluye menús directos y botones de configuración integrados para facilidad de uso
  • Las soluciones con sello remoto y manifold integrado, ensambladas en fábrica y resistentes a fugas, permiten un encendido rápido
  • Los protocolos disponibles incluyen HART de 4-20 mA y HART de baja potencia de 1-5 VCC para flexibilidad en las aplicaciones
  • Su diseño ligero y compacto facilita la instalación
Rosemount™ R306 distribuidor en línea
  • La exclusiva tecnología de la válvula Pressure-Lock™ con diseño de vástago de dos piezas ofrece aumento en la confiabilidad, más seguridad para el operador y funcionamiento simplificado
  • Se ensambla directamente a los transmisores de presión en línea y permite una sencilla calibración en el proceso
  • Configuración de dos válvulas que facilita el aislamiento del proceso, el drenaje y la ventilación
  • Orificio interno grande de proceso, resistente a las obstrucciones
  • Conexiones NPT hembra del proceso
  • Proporciona una solución de punto único a prueba de fugas y de presión cuando se ensambla en la fábrica a los transmisores de presión Rosemount

Documentos y dibujos

Transmisión de presión absoluta y manométrica Rosemount™ 2088
Rosemount™ R306 distribuidor en línea