No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-K-2088 Pressure Transmitter and 1199 Seal

Sello 1199 y transmisor de presión absoluta y de medidor 2088 Rosemount™

Especificaciones

Transmisión de presión absoluta y manométrica Rosemount™ 2088
Garantía
Garantía limitada hasta 5 años
Rango bajo
Hasta 50:1
Protocolo de comunicación
4-20 mA HART®, HART® de baja potencia de 1-5 V
Rango de medición
Hasta 4 000 psig (275,8 bar) manométrica, hasta 4 000 psia (275,8 bar) absoluta
Materiales mojados por el proceso
Acero inoxidable 316L, aleación C-276
Diagnóstico
Diagnóstico básico
Certificaciones/aprobaciones
NSF, NACE®, área clasificada; consulte las especificaciones completas para ver la lista de certificaciones
Sistema de sellos de diafragmas Rosemount™ 1199
Tipo de sistema de sellos
Montaje directo, montaje remoto, Tuned-System, sistema equilibrado
Conexión del transmisor
Soldado, reparable, todo soldado
Conexión del proceso
Bridada: ANSI/ASME, EN/DIN, GOST y JIS
Roscada: NPT, DIN, ISO
Higiénica
Materiales que son mojados en el proceso
Acero inoxidable 316L, aleación C-276, aleación 400, tántalo, aleación 400 enchapada en oro, acero inoxidable 316L enchapado en oro, acero inoxidable 316 recubierto de CorrosionShiel PFA; consulte la hoja de datos del producto para obtener la lista completa de materiales
Certificaciones/aprobaciones
SIL 2/3 con certificación IEC 61508 realizada por un tercero independiente, 3A, NACE®, ubicación clasificada; consulte la hoja de datos del producto para obtener la lista completa de certificaciones

Características

Transmisión de presión absoluta y manométrica Rosemount™ 2088
  • La interfaz del operador local (LOI) incluye menús directos y botones de configuración integrados para facilidad de uso
  • Las soluciones con sello remoto y manifold integrado, ensambladas en fábrica y resistentes a fugas, permiten un encendido rápido
  • Los protocolos disponibles incluyen HART de 4-20 mA y HART de baja potencia de 1-5 VCC para flexibilidad en las aplicaciones
  • Su diseño ligero y compacto facilita la instalación
Sistema de sellos de diafragmas Rosemount™ 1199
  • Protege el diafragma del transmisor de los procesos corrosivos, erosivos o con temperaturas extremas
  • La amplia variedad de sellos cumple con los distintos requisitos y especificaciones de los procesos que incluyen las aplicaciones específicas para la industria
  • SIL 2/3 con certificación IEC 61508 (de terceros) y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad
  • Elimina la necesidad de utilizar accesorios de montaje para reducir los costos de instalación
  • El calibrador de montaje directo adaptable o el sistema de sello absoluto se pueden usar en aplicaciones de tanques presurizados o ventilados
  • Los ensamblajes Tuned-System pueden reducir los efectos de la temperatura entre el 10 y el 20 % y mejorar el tiempo de respuesta 80 % en comparación con las instalaciones tradicionales

Documentos y dibujos

Transmisión de presión absoluta y manométrica Rosemount™ 2088
Sistema de sellos de diafragmas Rosemount™ 1199