No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-K-3051S In-Line Pressure Transmitter and R306 Manifold

Manifold R306 y transmisor de presión en línea 3051S Rosemount™

Especificaciones

Transmisor de presión en línea Rosemount™ 3051S
Garantía
Hasta 15 años de garantía limitada
Rangedown
Hasta 200:1
Protocolo de comunicación
HART® de 4-20 mA, WirelessHART®, FOUNDATION Fieldbus
Rango de medición
Hasta 10 000 psi (689,47 bar) manométrica, hasta 10 000 psi (689,47 bar) absoluta
Materiales húmedos del proceso
Acero inoxidable 316L, aleación C-276
Diagnóstico
Diagnóstico básico, integridad del lazo, inteligencia del proceso, línea de impulso obstruida
Certificaciones/aprobaciones
Certificación SIL 2/3 según IEC 61508 realizada por un tercero independiente, NSF, NACE, área clasificada; consulte las especificaciones completas para ver toda la lista de certificaciones
Rosemount™ R306 distribuidor en línea
Presión de funcionamiento máxima
10 000 psi (689 bar)
Temperatura de funcionamiento máxima
750°F (399°C)
Material del distribuidor
Acero inoxidable 316/316L
Material de empaquetadura
PTFE, basado en grafito
Conexión del proceso
NPT hembra 1/2" -14
Orientación: paralelo con el transmisor
Certificaciones/aprobaciones
Limpieza para servicios especiales, gases corrosivos (cumple con NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103), consulte las especificaciones completas para ver la lista de certificaciones
Garantía
Garantía limitada hasta 5 años

Características

Transmisor de presión en línea Rosemount™ 3051S
  • La arquitectura escalable y sin igual optimiza el desempeño, la funcionalidad y las conexiones del proceso
  • Diseñado con conexiones roscadas directas o manifolds y sellos remotos que permiten una instalación rápida y económica
  • Las clases de desempeño Ultra y Classic mejoran el control del proceso
  • La estabilidad durante 15 años y la rangeabilidad de 200:1 permiten mediciones confiables y gran flexibilidad en las aplicaciones
  • La tecnología del sensor piezorresistivo permite spans calibrados de 0,3 a 10 000 psi (20,7 mbar a 689 bar)
  • Integración impecable con los protocolos 4-20 mA HART®, inalámbricaHART® y FOUNDATION™ fieldbus, lo que da capacidad de adaptación a las aplicaciones
  • SIL 2/3 con certificación IEC 61508 de terceros y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad
  • El diagnóstico de avanzada ofrece una cobertura de diagnóstico para detectar los problemas en el lazo eléctrico y las condiciones anormales del proceso
  • La pantalla remota ofrece un fácil acceso a la pantalla del dispositivo y a la conexión de lazo
Rosemount™ R306 distribuidor en línea
  • La exclusiva tecnología de la válvula Pressure-Lock™ con diseño de vástago de dos piezas ofrece aumento en la confiabilidad, más seguridad para el operador y funcionamiento simplificado
  • Se ensambla directamente a los transmisores de presión en línea y permite una sencilla calibración en el proceso
  • Configuración de dos válvulas que facilita el aislamiento del proceso, el drenaje y la ventilación
  • Orificio interno grande de proceso, resistente a las obstrucciones
  • Conexiones NPT hembra del proceso
  • Proporciona una solución de punto único a prueba de fugas y de presión cuando se ensambla en la fábrica a los transmisores de presión Rosemount

Documentos y dibujos

Transmisor de presión en línea Rosemount™ 3051S
Rosemount™ R306 distribuidor en línea