No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-K-3051S Transmitter and 1595 Conditioning Orifice

Placa de orificio acondicionadora 1595 y transmisor 3051S Rosemount™

Especificaciones

Transmisor de presión Coplanar™ 3051S de Rosemount™
Garantía
Hasta 15 años de garantía limitada
Rangeabilidad
Hasta 200:1
Protocolo de comunicación
4-20 mA HART, WirelessHART®, FOUNDATION fieldbus
Rango de medición
Hasta 2000 psi (137,89 bares) diferencial, hasta 2000 psig (137,89 bares) manométrica, hasta 4000 psia (275,79 bares) absoluta
Material en contacto con el proceso
Acero inoxidable 316L, aleación C-276, aleación 400, tántalo, aleación 400 bañada en oro, acero inoxidable 316L bañado en oro
Diagnóstico
Diagnóstico básico, integridad del lazo, inteligencia del proceso, línea de impulso obstruida
Certificaciones y aprobaciones
Certificación SIL 2/3 según IEC 61508 realizada por un tercero independiente, NSF, NACE, área clasificada; consulte las especificaciones completas para ver toda la lista de certificaciones
Tasa de actualización inalámbrica
El usuario puede seleccionar de 1 seg a 60 min
Vida útil del módulo de alimentación
Vida útil máxima de 10 años, reemplazables en el campo (debe pedirse por separado)
Alcance inalámbrico
Alcance largo (225 m), alcance extendido (800 m), remoto (225 m) y remoto de alta ganancia (1 km)
Placa de orificio acondicionadora Rosemount™ 1595
Máx. Presión de funcionamiento
ANSI B16.5 2500#
Rango de temperatura del proceso
De -320 a 1200 °F (de -196 a 649 °C)
Tipo de fluido
Líquido, gas, vapor
Materiales mojados por el proceso
Acero inoxidable 316/316L, aleación C-276, aleación 400
Garantía
Garantía limitada hasta 5 años

Características

Transmisor de presión Coplanar™ 3051S de Rosemount™
  • La tecnología patentada Coplanar de Rosemount ofrece un desempeño optimizado como solución para las mediciones de nivel de DP, caudal de DP y presión.
  • La arquitectura escalable sin igual optimiza el desempeño, la funcionalidad y las conexiones del proceso
  • El transmisor viene completamente ensamblado y probado contra fugas para permitir una instalación y un mantenimiento sencillos
  • La plataforma hermética y completamente soldada SuperModule de acero inoxidable resiste los efectos de la sobrepresión y la presión de las líneas para garantizar una precisión del 0,025%
  • Las clases de desempeño Ultra y Ultra for Flow ofrecen el mejor desempeño, estabilidad durante 15 años y una garantía limitada de 15 años
  • La rangeabilidad de 200:1 permite mediciones confiables y gran flexibilidad en las aplicaciones
  • Se integra perfectamente con los protocolos 4-20 mA HART™, WirelessHART® y FOUNDATION™ fieldbus que brindan flexibilidad en las aplicaciones
  • El módulo SmartPower™ ofrece una operación sin mantenimiento durante un máximo de 10 años y permite un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor
  • Certificación SIL 2/3 según IEC 61508 (de terceros) y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad
  • El diagnóstico avanzado proporciona una cobertura de diagnóstico que detecta problemas en el lazo eléctrico y condiciones anormales del proceso
  • La interfaz y la pantalla remotas ofrecen fácil acceso a la información del proceso y del dispositivo
  • Características inalámbricas
    • La tecnología WirelessHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos >99 %
    • El módulo SmartPower™ ofrece una operación sin mantenimiento durante un máximo de 10 años y permite un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor
    • La instalación sencilla permite una rápida instrumentación de los puntos de medición sin el costo del cableado.
Placa de orificio acondicionadora Rosemount™ 1595
  • El diseño patentado de cuatro orificios permite una precisa medición de caudal en perfiles de caudal turbulento
  • La placa de orificio innovadora requiere solo 2D aguas arriba y aguas abajo para reducir el tramo de tubería recto
  • No requiere líneas de impulso, bridas especiales o modificaciones en la tubería para lograr una instalación rentable
  • Ofrece capacidad de montaje directo para facilitar la instalación
  • Los mecanismos de centrado automático garantizan una precisión óptima y mejoran el proceso de instalación
  • Disponible en tamaños de líneas más grandes de hasta 600 mm (24 in.) o tamaños de línea personalizables para lograr flexibilidad de aplicación

Documentos y dibujos

Transmisor de presión Coplanar™ 3051S de Rosemount™
Placa de orificio acondicionadora Rosemount™ 1595