No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-K-FT-8711010-8712E

Sensor del caudalímetro magnético tipo wafer Rosemount 8711 compuesto de un sensor 8711010 y un transmisor M-8712E

Descripción del producto

Su diseño sin brida constituye una alternativa compacta y liviana a los medidores de caudal magnéticos con brida. Se proporciona un kit espaciador de alineación para una instalación fácil.
La interfaz intuitiva de operador local con teclas reservadas facilita el uso y permite un acceso inmediato a toda la información de diagnóstico. Ideal para entornos peligrosos o ubicaciones de difícil alcance.
Intuitive Local Operator Interface with dedicated keys enhance ease of use and enables instant access to all diagnostic information. Ideal for hazardous environments or difficult-to-reach locations.

Especificaciones

Sensor De Medidor De Caudal Magnético Tipo Wafer Rosemount 8711010, 25,4 Mm (1 Pulgada) (DN25)
Precisión
Precisión de hasta el 0,15% del caudal volumétrico en una relación de rangeabilidad de 13:1 y del 0,25% en una relación de rangeabilidad de 40:1
Tamaños de tubería
4-200 mm (0,15-8 in.)
Materiales de revestimiento
ETFE, PTFE, and PFA
Materiales del electrodo
Acero inoxidable 316L, aleación de níquel, platino, tantalio, titanio; consulte con la fábrica para conocer otras opciones de materiales
Transmisor de caudalímetros magnéticos Rosemount 8712E
Precisión
Precisión de hasta el 0,15 % del caudal volumétrico en una relación de reducción de 13:1 y del ±0,25 % en una relación de reducción de 40:1.
Diagnóstico
Verificación del medidor in situ, detección de fallos en la conexión a tierra y el cableado, detección de nivel alto de ruido en el proceso, detección sintonizable de tubería vacía, detección de fallo en el transmisor, detección de fallo en el sensor
Compatibilidad
Las capacidades universales de los sensores fabricados por Rosemount: 8705, 8711, 8721, 8707
permiten que los transmisores de la serie E sean compatibles con los sensores de alimentación por CA y CC de otros fabricantes.
Fuente de alimentación
90-250 VCA, 50-60 Hz o 12-42 VCC.
Consumo de potencia
15 W máximo - CC
40 VA máximo - CA
Clasificación del alojamiento
8712E: Tipo 4x, IP66

Características

Sensor De Medidor De Caudal Magnético Tipo Wafer Rosemount 8711010, 25,4 Mm (1 Pulgada) (DN25)
  • Reduzca costos gracias a un diseño sin brida para reducir al mínimo el tamaño y el peso
  • La forma compacta es ideal para su instalación en lugares con una limitada cantidad de tramos rectos de tuberías
  • Se adapta a cualquier aplicación de procesos con opciones de revestimientos resistentes con electrodos estándares, de conexión a tierra y con punta de bala
  • Simplifique la instalación con un diseño liviano y sin bridas
  • Elimine los empaques y evite el ingreso de humedad con un sensor completamente soldado
  • Minimice el mantenimiento y las reparaciones gracias a un diseño sin obstrucciones que no tiene piezas móviles
  • Evita la interrupción del proceso con un bloque de terminales extraíble y reemplazable que permite reparaciones en campo
Transmisor de caudalímetros magnéticos Rosemount 8712E
  • Interfaz intuitiva del operador local con teclas dedicadas para facilitar el uso
  • Maximice el tiempo productivo con el Smart Meter Verification que monitoriza la condición y el desempeño del medidor sin detener el proceso
  • Optimice el control de las aplicaciones ruidosas con el diagnóstico de alto ruido del proceso y opciones seleccionables de frecuencia de la bobina impulsora
  • El diagnóstico de detección de tuberías vacías minimiza problemas y lecturas falsas cuando la tubería está vacía.
  • Verifique rápidamente la integridad de la instalación con el diagnóstico de detección de fallas de cableado y de la conexión a tierra
  • Las capacidades universales del transmisor permiten reducir las existencias y tener una interfaz consistente para cualquier sensor de caudalímetro magnético

Documentos y dibujos

Sensor De Medidor De Caudal Magnético Tipo Wafer Rosemount 8711010, 25,4 Mm (1 Pulgada) (DN25)
Transmisor de caudalímetros magnéticos Rosemount 8712E