No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-K-0085 Pipe Clamp Sensor and 248 Wireless Transmitter

Sensor de temperatura de abrazadera de ductos y transmisor inalámbrico 248 Rosemount™ 0085

Especificaciones

Rosemount™ 0085 Sensor de temperatura con abrazadera de ductos
Materiales de la abrazadera de ductos
Acero inoxidable ASTM 316 (1.4401), acero inoxidable ASTM 304 (1.4301), Duplex F51 (1.4462), acero al carbono (1.0037)
Hilos conductores
Conductor de cobre aislado con PTFE y revestido con plata
Resistencia del aislamiento
Resistencia del aislamiento mínima de 1 000 MΩ cuando se mide a 500 V CC a temperatura ambiente
Opciones de calibración
Sensor clase A de -50° a 300 °C (-58° a 572 °F)
Certificaciones y aprobaciones
Área clasificada; consulte las especificaciones completas para ver toda la lista de certificaciones
Transmisor inalámbrico de temperatura Rosemount™ 248
Entrada
Con capacidad de un solo sensor con entradas de sensor universales (termorresistencia, termopar, mV, ohmios)
Señal de salida
Protocolo WirelessHART®
Carcasa
Montaje en campo
Pantalla/Interfaz
Pantalla de cristal líquido grande
Diagnóstico
Diagnósticos básicos, incluyendo los diagnósticos de sensor abierto/corto
Opciones de calibración
Combinación del transmisor y el sensor (constantes de Callendar-Van Dusen), calibración de 5 puntos
Certificaciones y aprobaciones
Ubicación peligrosa, tipo marítimo; para obtener toda la lista de certificaciones, consultar las especificaciones completas
Tasa de actualización
El usuario puede seleccionar de 1 seg a 60 min
Vida útil del módulo de alimentación
Vida útil máxima de 10 años, reemplazables en el campo (debe pedirse por separado)
Tipo de antena
Interno

Características

Rosemount™ 0085 Sensor de temperatura con abrazadera de ductos
  • El sensor cubre un amplio rango de temperaturas entre –58° a 572 °F (–50° a 300 °C) para satisfacer las demandas de la aplicación
  • Se monta directamente en el Rosemount 648 inalámbrico con la tecnología Rosemount X-well™ para obtener una medición precisa de la temperatura del proceso
  • La amplia variedad de estilos, tamaños y materiales de abrazaderas permite una instalación en cualquier lugar y proporciona flexibilidad para las aplicaciones
  • Fácil instalación que no requiere cortes ni soldadura del tubo
  • Sensores de temperatura tipo RTD de platino diseñados con punta de plata para un mejor tiempo de respuesta
  • Soporta aplicaciones con altas velocidades y partículas o líquidos pesados para una mayor durabilidad y estabilidad
  • El diseño no intrusivo elimina la necesidad de la penetración en el proceso de fluidos con propiedades tóxicas para mayor seguridad
  • El sensor de resorte garantiza el mejor contacto con la superficie para lograr un mayor desempeño
Transmisor inalámbrico de temperatura Rosemount™ 248
  • La tecnología WirelessHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos >99 %
  • Diseñado con una antena interna para un diseño compacto y liviano
  • La carcasa de polímero diseñada ofrece una resistencia superior a los entornos del proceso
  • Las pantallas de cristal líquido muestran las variables del proceso, unidades, porcentajes de rango y diagnósticos para una mejor visibilidad del proceso
  • El módulo SmartPower™ ofrece una operación sin mantenimiento durante un máximo de 10 años y permite un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor
  • La instalación sencilla permite una rápida instrumentación de los puntos de medición sin el costo del cableado.
  • Los paneles de control del dispositivo son una interfaz fácil para una configuración simplificada de dispositivos y la resolución de problemas de diagnóstico

Documentos y dibujos

Rosemount™ 0085 Sensor de temperatura con abrazadera de ductos
Transmisor inalámbrico de temperatura Rosemount™ 248