No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-K-0085 Pipe Clamp Sensor and 648 Transmitter

Sensor de temperatura de abrazadera de ductos y transmisor de temperatura 648 Rosemount™ 0085

Especificaciones

Rosemount™ 0085 Sensor de temperatura con abrazadera de ductos
Materiales de la abrazadera de ductos
Acero inoxidable ASTM 316 (1.4401), acero inoxidable ASTM 304 (1.4301), Duplex F51 (1.4462), acero al carbono (1.0037)
Hilos conductores
Conductor de cobre aislado con PTFE y revestido con plata
Resistencia del aislamiento
Resistencia del aislamiento mínima de 1 000 MΩ cuando se mide a 500 V CC a temperatura ambiente
Opciones de calibración
Sensor clase A de -50° a 300 °C (-58° a 572 °F)
Certificaciones y aprobaciones
Área clasificada; consulte las especificaciones completas para ver toda la lista de certificaciones
Transmisor de temperatura inalámbrico Rosemount™ 648
Entrada
Con capacidad de un solo sensor con entradas universales (termorresistencia, termocupla, mV, ohmios)
Señal de salida
Protocolo WirelessHART®
Carcasa
Montaje en sitio de dos compartimentos
Pantalla/interfaz
Pantalla LCD grande con gráfico de rango de porcentaje
Diagnóstico
Diagnósticos básicos, incluidos circuitos abiertos/cortocircuitos en el sensor
Opciones de calibrado
Combinación del transmisor y el sensor (constantes de Callendar-Van Dusen)
Certificaciones/aprobaciones
Área clasificada, tipo marítimo; para obtener toda la lista de certificaciones, consultar las especificaciones completas
Tasa de actualización
El usuario puede seleccionar entre 1 seg y 60 min
Vida útil del módulo de alimentación
Vida útil máxima de 10 años, reemplazable en el campo (ordene por separado)
Tipo de antena
Externa (estándar y de rango extendido)

Características

Rosemount™ 0085 Sensor de temperatura con abrazadera de ductos
  • El sensor cubre un amplio rango de temperaturas entre –58° a 572 °F (–50° a 300 °C) para satisfacer las demandas de la aplicación
  • Se monta directamente en el Rosemount 648 inalámbrico con la tecnología Rosemount X-well™ para obtener una medición precisa de la temperatura del proceso
  • La amplia variedad de estilos, tamaños y materiales de abrazaderas permite una instalación en cualquier lugar y proporciona flexibilidad para las aplicaciones
  • Fácil instalación que no requiere cortes ni soldadura del tubo
  • Sensores de temperatura tipo RTD de platino diseñados con punta de plata para un mejor tiempo de respuesta
  • Soporta aplicaciones con altas velocidades y partículas o líquidos pesados para una mayor durabilidad y estabilidad
  • El diseño no intrusivo elimina la necesidad de la penetración en el proceso de fluidos con propiedades tóxicas para mayor seguridad
  • El sensor de resorte garantiza el mejor contacto con la superficie para lograr un mayor desempeño
Transmisor de temperatura inalámbrico Rosemount™ 648
  • La tecnología WirelessHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos > 99 %
  • La mejor estabilidad y precisión inalámbrica de su clase para la automatización de procesos
  • Carcasa duradera de dos compartimentos que es más confiable en el campo
  • La tecnología Rosemount X-well mide la temperatura sin penetrar el proceso, lo que permite reducir los costos de diseño, instalación y mantenimiento
  • La combinación del transmisor y el sensor produce una mayor precisión, al permitir una coincidencia exacta entre las características del sensor y del transmisor
  • La pantalla LCD permite acceder a información de mediciones y diagnósticos en el campo, lo que aumenta la visibilidad del proceso
  • El módulo SmartPower™ ofrece una operación sin mantenimiento durante un máximo de 10 años y permite un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor
  • La instalación sencilla permite una rápida instrumentación de los puntos de medición sin el costo de cableado

Documentos y dibujos

Rosemount™ 0085 Sensor de temperatura con abrazadera de ductos
Transmisor de temperatura inalámbrico Rosemount™ 648