No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-K-0085 Pipe Clamp Sensor and 848T Wireless Transmitter

Rosemount™ 0085 Sensor de temperatura de abrazadera de ductos y transmisor inalámbrico 848T

Especificaciones

Sensor de temperatura con abrazadera de ductos Rosemount™ 0085
Materiales de la abrazadera de la tubería
Acero inoxidable ASTM 304 (1.4301), Duplex F51 (1.4462), acero al carbono (1.0037)
Hilos conductores
Conductor de cobre aislado con PTFE y revestido con plata
Resistencia del aislamiento
Resistencia del aislamiento mínima de 1 000 MΩ cuando se mide a 500 V CC a temperatura ambiente
Opciones de calibración
Sensor clase A de -50° a 300 °C (-58° a 572 °F)
Certificaciones y aprobaciones
Área clasificada, consulte las especificaciones completas para ver toda la lista de certificaciones
Transmisor inalámbrico de temperatura Rosemount™ 848T
Entrada
Cuatro entradas configurables independientemente que incluyen RTD de 2, 3 y 4 cables, termopares, 0-1000 mV y 0-10V, ohmios de 2, 3 y 4 cables y señales de 4-20 mA
Señal de salida
Protocolo WirelessHART®
Carcasa
Compartimento de aluminio resistente para uso en el campo
Opciones de calibración
Calibración de 5 puntos
Certificaciones y aprobaciones
Área clasificada, tipo marítimo; para obtener toda la lista de certificaciones, consultar las especificaciones completas
Tasa de actualización
De 4 seg a 60 min, seleccionable por el usuario
Vida útil del módulo de alimentación
Vida útil máxima de 10 años, reemplazables en el campo (debe pedirse por separado)
Tipo de antena
Externa (alcance estándar y extendido)

Características

Sensor de temperatura con abrazadera de ductos Rosemount™ 0085
  • El sensor cubre un amplio rango de temperaturas entre -328° a 572 °F (-200° a 300 °C) para satisfacer las demandas de la aplicación
  • Se monta directamente en el Rosemount 648 inalámbrico con la tecnología Rosemount X-well™ para obtener una medición precisa de la temperatura del proceso
  • La amplia variedad de estilos, tamaños y materiales de abrazaderas permite una instalación en cualquier lugar y proporciona flexibilidad para las aplicaciones
  • La instalación requiere solo dos pernos (no se requiere soldadura) para una conexión directa
  • Sensores de temperatura tipo RTD de platino diseñados con punta de plata o níquel para un mejor tiempo de respuesta
  • Soporta aplicaciones con altas velocidades y partículas o líquidos pesados para una mayor durabilidad y estabilidad
  • El diseño no intrusivo elimina la necesidad de la penetración en el proceso de fluidos con propiedades tóxicas para mayor seguridad
  • El sensor de resorte garantiza el mejor contacto con la superficie para lograr un mayor desempeño
Transmisor inalámbrico de temperatura Rosemount™ 848T
  • La tecnología WirelessHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos de >99 %
  • El mejor precio por solución de punto acepta cuatro entradas configurables (termorresistencia, termocupla, ohmios, milivoltios y señales de 4 a 20 mA)
  • El compartimiento reforzado para uso en el campo permite una instalación cercana a cualquier proceso, inclusive en ambientes difíciles y áreas clasificadas.
  • La antena de alcance extendido ofrece comunicación inalámbrica para instalaciones de larga distancia
  • Diseñado con hasta ocho alertas configurables por el usuario para la monitorización avanzada de mediciones
  • La pantalla del panel de control del dispositivo muestra una interfaz fácil para una configuración simplificada del dispositivo y la resolución de problemas de diagnóstico
  • El módulo SmartPower™ ofrece una operación sin mantenimiento durante un máximo de 10 años y permite un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor
  • La instalación sencilla permite una rápida instrumentación de los puntos de medición sin el costo del cableado.

Documentos y dibujos

Sensor de temperatura con abrazadera de ductos Rosemount™ 0085
Transmisor inalámbrico de temperatura Rosemount™ 848T