Sensor de temperatura tipo RTD 214C, transmisor de temperatura 3144S y termopozo 114C de Rosemount™
Sensor de temperatura tipo RTD 214C, transmisor de temperatura 3144S y termopozo 114C de Rosemount™
Advertencia
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Para el elemento de cable enrollado, variación de resistencia al punto de congelamiento máxima de 0,05 °C (0,020 °F) después de una vibración de 1 g entre 20 y 500 Hz durante 150 horas, según IEC 60751:2008
Hilos conductores
Cable 24 AWG, aislamiento FEP; con código de color según IEC 60751
Constante de tiempo/respuesta
Se requiere un máximo de 10,8 segundos para alcanzar una respuesta del sensor del 50 % en una prueba con agua fluyendo, según IEC 60751:2008
Estabilidad
Variación de resistencia al punto de congelamiento máxima de ±0,15 °C (0,059 °F) luego de 1000 horas a la máxima temperatura especificada cuando se mide con los métodos definidos en IEC 60751:2008
Resistencia del aislamiento
Resistencia del aislamiento mínima de 1000 M&Omega cuando se mide a 500 VCC a temperatura ambiente
Opciones de calibración
Clase A o B IEC 751; calibración de un solo punto; cronograma de calibración o rango de calibración especificado por el cliente, ambos con constantes de Callendar-Van Dusen
Rosemount™ 3144S Transmisor de temperatura
Entrada
Capacidad para uno a dos sensores con entradas para sensores universales (RTD, termopar, mV, ohmios)
Señal de salida
4-20 mA/protocolo HART®
Carcasa
Montaje en campo de dos compartimentos
Pantalla/interfaz
Pantalla LCD gráfica de gran tamaño y retroiluminada, con botones de servicio rápido, varias líneas y gráfico del rango porcentual
Precisión
Exactitud de referencia de ±0,05 °C
Estabilidad
± 0,25 °C durante 20 años (rendimiento Ultra) o 10 años (rendimiento Clásico)
Diagnóstico
Diagnóstico básico, integridad del lazo, protección de medición de RTD, capacidad Hot Backup™, alerta de desviación del sensor, degradación del termopar, alertas de proceso configurables
Opciones de calibración
Combinación del transmisor y el sensor (constantes de Callendar-Van Dusen)
Certificaciones/aprobaciones
Certificación SIL2 y capacidad para SIL3 conforme a IEC 61508 realizada por un tercero independiente, ubicación clasificada, tipo marítimo; para obtener toda la lista de certificaciones, consultar la guía de inicio rápido
Rosemount™ Termopozo 114C
Cálculos del termopozo
Cálculo de frecuencia de patrón de estela (WFC) realizado por ingenieros certificados, pida el código R21 para obtener un reporte oficial
Modificadores de diseño
Los diámetros de raíz, de orificio y de punta pueden personalizarse para cualquier aplicación
Certificaciones/aprobaciones
Certificación de materiales, NACE, CRN (para obtener toda la lista de certificaciones, consultar las especificaciones completas)
Pruebas del producto
Prueba de presión externa, prueba de presión interna, prueba de penetración de tintes, rayos X, PMI (para acceder a toda la lista, consultar las especificaciones completas)
Características
Rosemount™ 214C Sensor de temperatura tipo RTD
RTD Pt-100 de elemento individual o doble con diseños de película delgada o cable enrollado que satisface los distintos requisitos de las aplicaciones
Sensor de película delgada diseñado para soportar aplicaciones industriales de alta vibración
Diseño de cable enrollado para aplicaciones que requieren alta precisión, elementos dobles y/o están sujetas a altas temperaturas
Cubre un amplio rango de temperaturas entre –196° y 600 °C (–321° y 1112 °F) para una mayor flexibilidad de las aplicaciones
Las constantes de Callendar-Van Dusen permiten una combinación del transmisor y el sensor, además de ofrecer el nivel más alto de precisión
Precisión opcional clase A para garantizar que los puntos de medición de temperatura críticos cumplan los estándares de tolerancia y precisión
Diseño adaptable con una variedad de opciones de carcasa y cabezales de conexión, que satisface las distintas demandas de las aplicaciones
Incluye estilos de montaje accionado por resorte o accionado por resorte compacto para una mayor adaptabilidad
Aprobaciones para Norteamérica que cumplen con los requisitos de las áreas clasificadas
Rosemount™ 3144S Transmisor de temperatura
Precisión y confiabilidad líderes en la industria para un mejor desempeño en aplicaciones de control y seguridad críticas
La estabilidad a largo plazo de 20 años extiende los intervalos de calibración para disminuir los viajes al campo
La garantía limitada de 20 años proporciona la garantía y tranquilidad de la compra de un producto Rosemount
La tecnología ReadyConnect™ ofrece configuración de sensores lista para conectar y usar a fin de ayudarle a ahorrar tiempo y eliminar errores
La tecnología Rosemount X-well mide temperaturas de hasta 650 °C (1 202 °F) sin penetrar en el proceso, lo que permite reducir los costos de diseño, instalación y mantenimiento
La protección de medición de RTD convierte la configuración del sensor de 4 a 3 hilos si se rompe o daña un hilo, lo que ayuda a evitar la pérdida de mediciones y el tiempo de inactividad
La conectividad Bluetooth® ayuda a trabajar de manera más fácil, más segura y más eficiente gracias a las rondas simplificadas del operador, una experiencia de aplicación consistente en todos los dispositivos de Emerson y al evitar la necesidad de un permiso de trabajo de alto riesgo
El diagnóstico de integridad del lazo monitoriza continuamente el estado de todo el lazo eléctrico para detectar posibles fallas antes de que se produzcan
La capacidad Hot Backup™ y la alerta de desviación del sensor con dos sensores garantizan la integridad de la medición
El diagnóstico de degradación del termopar monitoriza la condición del termopar para detectar degradaciones antes de que se produzcan fallas
Las pruebas guiadas proporcionan un proceso sencillo, paso a paso, para ayudarle a garantizar que está trabajando de forma segura y adecuada
La carcasa de dos compartimentos brinda una excelente protección en entornos adversos
Rosemount™ Termopozo 114C
Tipos de montaje roscado, bridado, Van Stone y soldado con perfiles de vástago que permiten mayor flexibilidad de las aplicaciones
Amplia selección de materiales de termopozo, desde acero inoxidable hasta materiales exóticos, que cumple con distintas especificaciones de proceso
La opción de reporte de cálculos de frecuencia de patrón de estela garantiza que el diseño del termopozo sea compatible con las condiciones del proceso
Modificadores de diseño flexibles para espesor de raíz, de orificio y de punta permiten una personalización para requisitos de aplicaciones especiales
El tipo de montaje Van Stone permite que el material de la brida sea distinto al del vástago para mayor rentabilidad
Las opciones de termopozo, incluidas NACE, certificación de material y PMI, garantizan la trazabilidad o la compatibilidad del material
Opciones de prueba especiales para satisfacer los requisitos del proceso, incluyendo la prueba de presión hidrostática, la prueba de penetración de tintes y muchas otras