No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-K-3051S Coplanar Pressure Transmitter and 1299

Rosemount™ 3051S Coplanar™ Pressure Transmitter and 1299 Seal

Especificaciones

Transmisor de presión Coplanar™ 3051S de Rosemount™
Garantía
Hasta 15 años de garantía limitada
Rangeabilidad
Hasta 200:1
Protocolo de comunicación
4-20 mA HART, WirelessHART®, FOUNDATION fieldbus
Rango de medición
Hasta 2000 psi (137,89 bares) diferencial, hasta 2000 psig (137,89 bares) manométrica, hasta 4000 psia (275,79 bares) absoluta
Material en contacto con el proceso
Acero inoxidable 316L, aleación C-276, aleación 400, tántalo, aleación 400 bañada en oro, acero inoxidable 316L bañado en oro
Diagnóstico
Diagnóstico básico, integridad del lazo, inteligencia del proceso, línea de impulso obstruida
Certificaciones y aprobaciones
Certificación SIL 2/3 según IEC 61508 realizada por un tercero independiente, NSF, NACE, área clasificada; consulte las especificaciones completas para ver toda la lista de certificaciones
Tasa de actualización inalámbrica
El usuario puede seleccionar de 1 seg a 60 min
Vida útil del módulo de alimentación
Vida útil máxima de 10 años, reemplazables en el campo (debe pedirse por separado)
Alcance inalámbrico
Alcance largo (225 m), alcance extendido (800 m), remoto (225 m) y remoto de alta ganancia (1 km)

Características

Transmisor de presión Coplanar™ 3051S de Rosemount™
  • La tecnología patentada Coplanar de Rosemount ofrece un desempeño optimizado como solución para las mediciones de nivel de DP, caudal de DP y presión.
  • La arquitectura escalable sin igual optimiza el desempeño, la funcionalidad y las conexiones del proceso
  • El transmisor viene completamente ensamblado y probado contra fugas para permitir una instalación y un mantenimiento sencillos
  • La plataforma hermética y completamente soldada SuperModule de acero inoxidable resiste los efectos de la sobrepresión y la presión de las líneas para garantizar una precisión del 0,025%
  • Las clases de desempeño Ultra y Ultra for Flow ofrecen el mejor desempeño, estabilidad durante 15 años y una garantía limitada de 15 años
  • La rangeabilidad de 200:1 permite mediciones confiables y gran flexibilidad en las aplicaciones
  • Se integra perfectamente con los protocolos 4-20 mA HART™, WirelessHART® y FOUNDATION™ fieldbus que brindan flexibilidad en las aplicaciones
  • El módulo SmartPower™ ofrece una operación sin mantenimiento durante un máximo de 10 años y permite un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor
  • Certificación SIL 2/3 según IEC 61508 (de terceros) y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad
  • El diagnóstico avanzado proporciona una cobertura de diagnóstico que detecta problemas en el lazo eléctrico y condiciones anormales del proceso
  • La interfaz y la pantalla remotas ofrecen fácil acceso a la información del proceso y del dispositivo
  • Características inalámbricas
    • La tecnología WirelessHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos >99 %
    • El módulo SmartPower™ ofrece una operación sin mantenimiento durante un máximo de 10 años y permite un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor
    • La instalación sencilla permite una rápida instrumentación de los puntos de medición sin el costo del cableado.
Rosemount™ 1299 Diaphragm Seal System
  • New intuitive model structure that makes ordering the correct seal system easier
  • New 800 PSI threaded connection rating
  • Protects transmitter diaphragm from corrosive, erosive or extreme temperature processes
  • Wide variety of seals meet varying process requirements and specifications, including industry-specific applications
  • SIL 2/3 certified to IEC 61508 (via 3rd party) and prior-use certificate of FMEDA data for safety installations
  • Eliminates need for mounting hardware to reduce installation costs
  • Adaptable direct mount gage or absolute seal system can be used for pressurized or vented tank applications
  • Tuned-Systems can reduce temperature effects by 10-20% and improve response time by 80% vs. traditional installations

Documentos y dibujos

Transmisor de presión Coplanar™ 3051S de Rosemount™
Rosemount™ 1299 Diaphragm Seal System