No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-140 Retractable Conductivity Sensor

Sensor de conductividad retráctil Rosemount™ 140

Descripción del producto

El sensor de conductividad de contacto Rosemount 140 tiene un diseño retráctil que permite que el sensor se extraiga de una tubería o un recipiente sin tener que detener el proceso. La construcción robusta del sensor de conductividad le permite soportar condiciones de altas temperaturas y presión hasta de 200 °C y 100 psig.

Materiales de construcción
Materiales en contacto con el proceso:
Electrodos y cuerpo: acero inoxidable 316
Aislante: PEEK
Juntas tóricas: Viton™
Diseño
Valores constantes de las celdas: 0.2 y 1.0/cm (nominal, entre ±5 %)
Vacío: a 1.6 pulg Hg (5.2 kPa) fuga de aire menor que 0.005 SCFM (0.00014 m3/min)
Presión máxima
100 psig (791 kPa [abs])
Rango de temperatura
Estándar: de 32 °F a 302 °F (de 0 °C a 150 °C) máximo
Temperatura alta: de 32 °F a 392 °F (de 0 °C a 200 °C) máximo

Características

  • El diseño retráctil permite que el sensor de conductividad se extraiga de una tubería o un recipiente sin detener el proceso.
  • Se incluyen todos los accesorios de instalación
  • Disponible con constantes de celda de 0.2 y 1.0/cm

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-1 de 1 resultados para piezas y accesorios
: