No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-222 Conductivity Sensor

Sensor toroidal de conductividad de paso de caudal Rosemount™ 222

Descripción del producto

El sensor toroidal de conductividad de paso de caudal Rosemount 222 mide la conductividad en líquidos muy conductivos de hasta 2 S/cm (2 000 000 μS/cm). La conductividad mínima es de aproximadamente 500 μS/cm. El diseño de paso de caudal no invasivo permite instalaciones en línea sin obstrucciones para las muestras y hace que este sensor de conductividad sea ideal para usarlo en líquidos viscosos o fibrosos.

Dimensiones
Longitud del cable: 20 ft (6,1 m)
Rango de temperatura
5 a 182 °C (41 a 360 °F)
Presión máxima
Brida de 150 lb: 125 psig (963 kPa [abs])
Brida de 300 lb: 250 psig (1825 kPa [abs])
Materiales de construcción
Materiales en contacto con el proceso: tubería de acero al carbono revestida de teflón, con bridas posteriores de acero al carbono; brida exterior de acero inoxidable 316 (opcional)

Características

  • Medidas resistentes: no les afecta la tasa de caudal ni la dirección del proceso
  • Evita la acumulación de sólidos ya que ninguna parte del sensor de conductividad sobresale del caudal de muestra
  • Revestimiento de la tubería de teflón resistente a la corrosión
  • Las opciones versátiles de instalación permiten el montaje directo en tuberías de proceso de 1 in y 2 in con bridas roscadas de cara elevada ANSI B16.5 de 150 lb o 300 lb
  • Evita el taponamiento y es apto para líquidos que contienen niveles altos de sólidos en suspensión

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
0 resultados en Productos