No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-245 Toroidal Conductivity Sensor

Rosemount™ 245 Sensor de conductividad toroidal de caudal sanitario

Descripción del producto

El Rosemount 245 Sensor de conductividad toroidal cuenta con un diseño de paso de caudal no invasivo que permite instalaciones en línea sin obstrucciones para el caudal de muestra. Estos sensores de conductividad son ideales para usar en líquidos viscosos, abrasivos o fibrosos y están diseñados para la industria farmacéutica, biofarmacéutica y de alimentos y bebidas.

Rango de temperatura
32 °F (0 °C) - 250 °C (121 °C) continua; 266 °F (130 °C) en vapor durante 45 minutos
Peso
9 lb (4.5 kg)
Conexión del proceso
Disponible con conexiones Tri Clamp de 0.5; 1.0; 1.5 y 2 pulgadas
Materiales de construcción
Materiales en contacto con el proceso:
acero inoxidable 316L (bridas de montaje); PEEK sin relleno (revestimiento); EPDM (O-rings)
El revestimiento PEEK cumple con 21CFR177.2415 y USP clase VI
Los O-rings para EPDM cumplen con 21CFR177.2600 y con USP Clase VI
Las bridas de montaje tienen 16 micro pulg. (0.41 um) Acabado de la superficie de Ra. El revestimiento de PEEK tiene 32 micro pulg. (0.81 um) Acabado de la superficie de Ra.

Características

  • Medidas resistentes: no les afecta el caudal ni la dirección del proceso
  • Evita la acumulación de sólidos sin que ninguna parte del sensor de conductividad sobresalga en el caudal de la muestra
  • Resistente al taponamiento y adecuado para líquidos que contienen niveles altos de sólidos en suspensión
  • Cableado simplificado con caja de conexiones integrada
  • El sensor de conductividad es resistente al taponamiento y es apto para líquidos que contienen niveles altos de sólidos en suspensión

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
0 resultados en Productos