No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-3051SFA Annubar Flow Meter

Caudalímetro Annubar™ Rosemount™ 3051SFA

Descripción del producto

El caudalímetro Annubar Rosemount 3051SFA es una solución sin igual, con un tubo Pitot promediador y patentado que ofrece exactitud de medición de caudal superior en un rango amplio. Su sensor patentado en forma de T está diseñado con un termopozo integrado y tiene capacidad para medir por penetración en un solo ducto, al mismo tiempo que mantiene un perfil bajo en la tubería a fin de reducir la pérdida de presión permanente y aumentar el ahorro de energía. Este caudalímetro también está diseñado con cálculos de caudal integrados para mediciones de caudal másico completamente compensado y se ofrece con múltiples protocolos de comunicación, entre ellos WirelessHART®.

Garantía
Hasta 15 años de garantía limitada
Rango bajo
Hasta 200:1 (14:1 de relación de reducción del caudal)
Rango de medición
Hasta 1000 inH2O (2,48 bares) diferencial, hasta 3626 psia (250,00 bares) absoluta, hasta 3626 psig (250,00 bares) manométrica
Tamaño de la tubería
2 a 96 in (50 a 2440 mm)
Salida
Presión diferencial, presión estática, temperatura del proceso, variable escalada, caudal másico, caudal volumétrico, flujo eléctrico
Protocolo de comunicación
HART® de 4-20 mA, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus
Material en contacto con el proceso
Acero inoxidable 316, aleación C-276
Diagnóstico
Diagnóstico básico, integridad del lazo, inteligencia del proceso, línea de impulsión bloqueada
Certificaciones y aprobaciones
SIL 2/3 con certificación IEC 61508 realizada por un tercero independiente, NACE, ubicación peligrosa; para obtener toda la lista de certificaciones, consultar la lista completa de certificaciones
Tasa de actualización
El usuario puede seleccionar de 1 seg a 60 min
Vida útil del módulo de alimentación
Vida útil máxima de 10 años, reemplazables en el campo (debe pedirse por separado)
Alcance inalámbrico
Alcance largo (225 m), alcance extendido (800 m), remoto (225 m) y remoto de alta ganancia (1 km)

Características

  • Diseñado con cálculos de caudal incorporados para informes directos del caudal másico completamente compensado
  • El diagnóstico avanzado ofrece cobertura de diagnóstico para detectar condiciones anormales del proceso y problemas del lazo eléctrico
  • La opción de emparejamiento del sensor Callendar-Van Dusen mejora la precisión de la temperatura y permite los mejores cálculos de caudal de su clase
  • El rendimiento Ultra for flow permite mediciones de caudal optimizadas con una precisión de lectura de ±0,04 %
  • El diseño en forma de T Annubar permite una pérdida de presión permanente muy baja
  • El termopozo integral del sensor agrega la medición de la temperatura del proceso sin penetración en ductos adicional
  • El diseño SuperModule™ completamente soldado ofrece una precisión líder en la industria en aplicaciones y entornos exigentes
  • Los caudalímetros vienen completamente configurados, probados contra fugas y listos para instalarse rápidamente
  • La zona de estancamiento del sensor está ubicada para reducir el ruido y las imprecisiones en la medición y evita que las partículas provoquen obstrucciones
  • Certificación SIL 2/3 según IEC 61508 (de terceros) y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad
  • La tecnología WirelessHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos de >99 % sin el costo del cableado.
  • El módulo SmartPower™ ofrece una operación sin mantenimiento durante un máximo de 10 años y permite un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor

Documentos y dibujos