No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-3051SFP Integral Orifice Flow Meter

Caudalímetro de orificio integral Rosemount™ 3051SFP

Descripción del producto

El caudalímetro de orificio integral Rosemount 3051SFP es un dispositivo multivariable sin igual, personalizado con un elemento primario de orificio integral. Este ensamblaje de tramo de tubería ofrece una sencilla instalación y está diseñado para facilitar las mediciones de caudal de alta precisión en tamaños de tubería pequeños (0,5-1,5 in o 15-40 mm). Este dispositivo también está diseñado con cálculos de caudal integrados para mediciones de caudal másico completamente compensado y se ofrece con múltiples protocolos de comunicación, entre ellos WirelessHART®.

Garantía
Hasta 15 años de garantía limitada
Rango bajo
Hasta 200:1 (14:1 de relación de reducción del caudal)
Rango de medición
Hasta 1000 inH2O (2,48 bares) diferencial, hasta 3626 psia (250,00 bares) absoluta, hasta 3626 psig (250,00 bares) manométrica
Tamaño de la tubería
0,5 a 1,5 in (15 a 40 mm)
Salida
Presión diferencial, presión estática, temperatura del proceso, variable escalada, caudal másico, caudal volumétrico, flujo eléctrico
Protocolo de comunicación
HART® de 4-20 mA, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus
Material en contacto con el proceso
Acero inoxidable 316
Diagnóstico
Diagnóstico básico, integridad del lazo, inteligencia del proceso, línea de impulsión bloqueada
Certificaciones y aprobaciones
SIL 2/3 con certificación IEC 61508 realizada por un tercero independiente, NACE, ubicación peligrosa; para obtener toda la lista de certificaciones, consultar la lista completa de certificaciones
Tasa de actualización
El usuario puede seleccionar de 1 seg a 60 min
Vida útil del módulo de alimentación
Vida útil máxima de 10 años, reemplazables en el campo (debe pedirse por separado)
Alcance inalámbrico
Alcance largo (225 m), alcance extendido (800 m), remoto (225 m) y remoto de alta ganancia (1 km)

Características

  • Diseñado con cálculos de caudal incorporados para informes directos del caudal másico completamente compensado
  • El diagnóstico avanzado ofrece cobertura de diagnóstico para detectar condiciones anormales del proceso y problemas del circuito eléctrico
  • Elemento primario integrado en un tramo de tubería para una instalación sencilla
  • Adecuada para tamaños de tubería pequeños de 15-40 mm (0,5-1,5 in) para lograr repetibilidad y exactitud de medición de caudal óptimas
  • La opción de emparejamiento del sensor Callendar-Van Dusen mejora la precisión de la temperatura y permite los mejores cálculos de caudal de su clase
  • El rendimiento Ultra for flow permite mediciones de caudal optimizadas con una precisión de lectura de ±0,04 %
  • El diseño SuperModule™ completamente soldado ofrece una precisión líder en la industria en aplicaciones y entornos exigentes
  • Los caudalímetros vienen completamente configurados, probados contra fugas y listos para instalarse rápidamente
  • La tecnología del caudalímetro elimina la penetración innecesaria en tuberías, lo que ofrece una solución integrada sin problemas
  • Certificación SIL 2/3 según IEC 61508 (de terceros) y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad
  • La tecnología WirelessHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos de >99 % sin el costo del cableado.
  • El módulo SmartPower™ ofrece una operación sin mantenimiento durante un máximo de 10 años y permite un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor

Documentos y dibujos