No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-326P Pressure Transmitter

Rosemount™ 326P Transmisor de presión

Descripción del producto

El Rosemount 326P Transmisor de presión está diseñado específicamente para las aplicaciones de presión y de nivel por presión hidrostática en la industria de alimentos y bebidas. Una variedad de conexiones de procesos estándares de la industria, certificaciones higiénicas (3-A, FDA, EC 1935, etc.), una carcasa pulida de acero inoxidable y la capacidad de resistir los procesos de limpieza en el lugar permiten que el transmisor cumpla con los requisitos de su proceso, mientras minimiza los riesgos de contaminación y garantiza la seguridad del producto.

Precisión
0,20 %
Protocolo de comunicación
4-20mA, interruptor
Rangeabilidad
4:1
Rango de medición
Hasta 360 psig (24,8 bar)
Temperatura del proceso
Hasta 257 °F (125 °C); 293 °F (145 °C) para un máximo de 1 hora
Materiales en contacto con el proceso
Cerámica, PTFE, 316L SST pulido a Ra < 16 µ-pulg (0,4 µ-m)
Diagnóstico
Diagnóstico básico
Certificaciones/aprobaciones
3-A, FDA, EC 1935, EC 2023, consulte la hoja de datos del producto para obtener una lista completa de certificaciones
Diagnostics
Basic diagnostics
Certifications/Approvals
3-A, FDA, EC 1935, EC 2023, see product data sheet for complete list of certifications

Características

  • La conexión del proceso G1" es compatible con el paquete completo de adaptadores de la conexión al proceso higiénico
  • El factor de forma compacta le permite la instalación en las aplicaciones con restricciones de espacio
  • El conector eléctrico M12 permite un arranque e instalación sencilla
  • Interfaz local del operador (LOI) para un comisionamiento sencillo en el sitio sin el uso de herramientas adicionales
  • Salida del interruptor configurable para la indicación de condiciones anormales de presión
  • Diseñado para resistir los procesos de CIP, así como los lavados externos (clasificado como IP69K)

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-10 de 34 resultados para piezas y accesorios
: