No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-3490C

Controlador Rosemount™ 3490C

Descripción del producto

El Rosemount 3490C proporciona funcionalidad de control completa para cualquier transmisor compatible con 4-20 mA o HART, como el transmisor de nivel y caudal Rosemount 1208. El Rosemount 3490C permite una programación sencilla mediante asistentes intuitivos para la medición de nivel y caudal para controlar bombas, totalizar, registrar datos, promediar y calcular diferenciales. Es fácil de leer y tiene una pantalla LCD en color que ofrece una interfaz sencilla, intuitiva y centrada en el usuario.

Asistentes para la configuración
  • Control de nivel y bomba
  • Medición de caudal de canal abierto
  • Medición de nivel diferencial
  • Cálculos de volumen del tanque
  • Compatibilidad de entrada
    4-20 mA o HART
    Fuente de alimentación
    100-240 VCA
    Temperatura ambiente
    –40 a +60 °C
    Clasificación del alojamiento
    IP66/67; Tipo 4X
    Comunicación de host
    Ethernet: Modbus TCP/IP, http
    Terminales
    • 2 entradas del sensor
    • 4 entradas digitales
    • 3 salida analógica
    • 6 salidas de relé

    Características

    • Diseño e interfaz centrados en el usuario
    • Configuración en cuestión de minutos con cuatro asistentes fáciles de configurar: control de nivel y bomba, medición de caudal, nivel diferencial, y nivel del tanque.
    • Compatible con sensores 4-20 mA o HART®, acepta hasta dos transmisores
    • Todas las mediciones se pueden registrar, totalizar, diferenciar, sumar y promediar
    • Compartimiento encapsulado para uso en entornos exteriores adversos
    • Botones físicos y pantalla LCD de color brillante para facilitar la legibilidad de la pantalla, conforme a NAMUR
    • Utilice las métricas de medición de nivel para obtener un control total de las operaciones de bombeo mediante el control de bombas o alarmas a través de hasta seis relés de salida.
    • Accesorios disponibles para diferentes tipos de necesidades de montaje sobre el terreno

    Documentos y dibujos

    Piezas y accesorios

    Search
    1-4 de 4 resultados para piezas y accesorios
    :