No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-385 plus General Purpose pH ORP Sensor

Sensor de pH/ORP de uso general Rosemount™ 385+

Descripción del producto

El sensor de pH/ORP retráctil Rosemount 385+ está diseñado para cumplir con una amplia variedad de aplicaciones industriales. Fue diseñado para aplicaciones en las que el proceso no se puede detener y es difícil o imposible proporcionar una corriente de muestra separada. El cuerpo del sensor de pH/ORP está construido con un tubo de titanio estándar y Tefzel, lo que permite que el sensor se use en aplicaciones especialmente exigentes, como líneas de blanqueador en fábricas de papel.

Rango de medición
Sensor de pH: 0 a 14
Sensor de ORP: –1500 a 1500 mV
Rango de temperatura
(solo sensor de pH) 0 a 100 °C (32 a 212 °F)
Presión máxima
790 kPa abs (100 psig) a 100 °C (212 °F)
Materiales de construcción
Materiales en contacto con el proceso: Tefzel, titanio, EPDM, acero inoxidable 316 y teflón (código 02), Viton™, vidrio, cerámica y (solo sensor ORP) platino

Características

  • Las opciones retráctiles permiten retirar y sustituir fácilmente el sensor de pH/ORP bajo presión y sin necesidad de la paralización del proceso.
  • Máxima resistencia química con un diseño desechable de Tefzel y titanio
  • Preamplificador integrado que proporciona una transmisión de larga distancia sin ruidos para la señal de pH de alta impedancia
  • Electrodo de referencia en la junta triple resistente al envenenamiento

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-7 de 7 resultados para piezas y accesorios
: