No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Rosemount-389VP General Purpose pH ORP Sensor

Sensor de pH/ORP para uso general Rosemount™ 389VP

Descripción del producto

El sensor de pH/ORP Rosemount 389VP se aloja en un cuerpo moldado de Tefzel™ con O-rings de Viton™, lo que hace que cada sensor sea virtualmente indestructible y químicamente resistente. La encapsulación completa elimina los problemas de fuga o mucha humedad que normalmente se encuentran en otros diseños de sensores de pH/ORP. La construcción simplificada, diseñada pensando en la conveniencia del usuario no requiere el reabastecimiento de electrolitos (KCl) o ningún procedimiento de resolución de problemas que requiera mucho mantenimiento.

Rango de temperatura
32-182 °F (0-85 °C)
Presión máx. de funcionamiento
100 psig (790 kPa) a 150 °F (65 °C)
Materiales de construcción
Cuerpo del sensor de pH: Tefzel™
Electrodo de pH: vidrio
Electrodo de ORP: platino
Unión: cerámica
O-ring: Viton™
Conexión del proceso
Orientación delantera y trasera: 1 in (MNPT)

Características

  • La referencia de unión triple prolonga la vida útil del sensor de pH/ORP y ofrece protección contra iones contaminantes, como amoniaco, cloro, cianuros y sulfuros
  • Mejor desempeño y más vida útil gracias al vidrio resistente a las grietas
  • Disponible con la opción de electrodo de vidrio para las aplicaciones de pH alto
  • Resistencia química superior que proporciona un cuerpo resistente de Tefzel con O-rings Viton
  • El cuerpo del sensor moldeado ofrece conexiones del proceso delanteras y traseras de 1 in MNPT para las aplicaciones de inserción, inmersión y flujo.
  • Opción de conexión con cable Variopol (VP6) para desconectar rápidamente el cable del sensor y evitar que el cable se tuerza
  • Compatible con SMART para tomar mediciones de pH

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-10 de 18 resultados para piezas y accesorios
: