No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-405 Orifice Plate Primary Element

Elemento primario de orificio compacto Rosemount™ 405

Descripción del producto

El elemento primario de orificio compacto Rosemount 405 ofrece mediciones de caudal precisas. Construido con una placa de orificio compacto, una placa de acondicionamiento patentada de 4 orificios o un tubo Pitot promediador, este caudalímetro ofrece mediciones de caudal para el control de bucle cerrado, monitoreo de uso general y aplicaciones de transferencia de custodia. Disponible en tamaños de tubería máximos de 12 in (300 mm), este elemento primario está diseñado para el servicio de gas, líquido y vapor y funciona bien en condiciones adversas del proceso.

Presión de funcionamiento máx.
ANSI B16.5 600#, DIN PN100
Rango de temperatura del proceso
–315 a 850 °F (–193 a 454 °C)
Tipo de fluido
Líquido, gas, vapor
Material en contacto con el proceso
Acero inoxidable 316
Garantía
Garantía limitada hasta cinco años

Características

  • El ensamblaje del elemento primario de montaje directo y fácil de instalar ofrece una instalación directa entre las bridas
  • El diseño para uso general ofrece mediciones de caudal confiables y precisas para servicios de gas, líquido y vapor
  • Disponible en tamaños de tubería de 15-300 mm (0,5-12 in) para flexibilidad en las aplicaciones
  • El mecanismo de autocentrado opcional simplifica la instalación
  • Basado en un diseño de llave de paso de esquina ASME/ISO para cumplir con las normas industriales
  • El sensor en forma de T con superficie plana direccionada aguas arriba ofrece un punto fijo de separación que permite rendimiento alto en un caudal amplio
  • El diseño patentado de cuatro orificios permite una precisa medición de caudal en perfiles de caudal turbulento
  • La placa de orificio innovadora requiere solo 2D aguas arriba y 2D aguas abajo para reducir el tramo de tubería recto
  • No requiere líneas de impulsión, bridas especiales o modificaciones en la tubería para lograr una eficiencia rentable
  • Ofrece capacidad de montaje directo para facilitar la instalación

Documentos y dibujos