No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-499ACL Free Chlorine Sensor

Sensores de cloro Rosemount™ 499ACL

Descripción del producto

Los sensores de cloro Rosemount 499ACL se utilizan para medir cloro libre, cloro total o monocloramina. El sensor de cloro libre no requiere un tratamiento previo de la muestra ni el mantenimiento de reactivos costosos. El sensor de cloro total elimina la necesidad de corrección del pH con un sistema estándar de muestras de reactivos. Y el sensor de monocloramina no utiliza reactivos ni realiza un tratamiento previo de la muestra para efectuar la medición. Los tres sensores de cloro tienen una membrana que se reemplaza fácilmente y no requiere herramientas especiales. Estos sensores amperométricos son ideales para su uso en aplicaciones de agua potable.

Rango de medición
0 a 10 ppm (mg/L) como Cl2. Para rangos más altos consulte con la fábrica
Temperatura de funcionamiento
32 a 122 °F (0 a 50 °C)
Presión de funcionamiento
0 a 65 psig (101 a 549 kPa)
Materiales de construcción
Materiales en contacto con el proceso
  • Sensor de cloro libre: Noryl™, Viton™, platino, polietersulfona, poliéster, madera y silicona
  • Sensor de cloro total: oro, Noryl (PPO), Viton, EPDM y silicona
  • Sensor de monocloramina: Noryl, Viton, silicona, madera y Zitex® (PTFE)
  • Características

    • Mide el cloro libre sin necesidad de un tratamiento previo de la muestra
    • No se requieren reactivos molestos y costosos
    • Corrección automática de pH 9,5 como mínimo
    • Membrana de fácil reemplazo; no se requieren herramientas especiales
    • Compensación automática para los cambios en la permeabilidad de la membrana con temperatura
    • La ecualización de presión automática conserva la tensión correcta en la membrana
    • La opción de conector Variopol (VP) permite reemplazar el sensor de cloro sin necesidad de un cableado nuevo

    Documentos y dibujos

    Piezas y accesorios

    Search
    1-10 de 18 resultados para piezas y accesorios
    :