No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-5081 Explosion-proof Transmitter

Transmisor antideflagrante Rosemount™ 5081

Descripción del producto

El transmisor antideflagrante Rosemount 5081 es un dispositivo de un solo canal alimentado por lazo que puede aceptar la entrada de una variedad de sensores de análisis de líquidos, incluyendo: sensores de pH/ORP, sensores de conductividad (de contacto y toroidales) y sensores amperométricos (oxígeno disuelto, cloro y ozono). El transmisor cuenta con un alojamiento resistente, resistente a la intemperie y a la corrosión para soportar entornos difíciles.

Rango de medición
Varía según el tipo de sensor. Para obtener más detalles, consultar la hoja de datos del producto.
Temperatura de operación
-4 - 149 °F (-20 - 65 °C)
Fuente de alimentación
El voltaje mínimo de la fuente de alimentación es 12 VCC. El voltaje máximo de la fuente de alimentación es de 42,4 VCC (30 VCC para un funcionamiento intrínsecamente seguro). El voltaje de la fuente de alimentación eléctrica debe cubrir la caída de tensión en el cable más la resistencia de carga externa necesaria para las comunicaciones HART® (250 Ω mínimo).
Certificaciones y aprobaciones
Para obtener más detalles, consulte las especificaciones para la medición de su interés.
Clasificación del alojamiento
Aluminio fundido que contiene menos del 6 % de magnesio, con revestimiento de poliéster epóxico. NEMA 4X (IP65). Sellos de cubierta con O-ring de neopreno.
Peso
10 libras/11 libras (4.5/5.0 kg)

Características

  • Diseño sólido antideflagrante construido con aluminio fundido para uso pesado
  • Instalación más rápida con la programación Quick Start
  • Aprobaciones de áreas peligrosas intrínsecamente seguras, no inflamable y antideflagrante
  • Visibilidad de los parámetros del proceso mediante las comunicaciones digitales HART® o Profibus DP
  • Conexión sin esfuerzo con PLC y DCS mediante la selección de las opciones de comunicación HART® o FOUNDATION™ fieldbus

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-5 de 5 resultados para piezas y accesorios
: