No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-58C Temperature Sensor

Sensor de temperatura a la medida Rosemount™ 58C

Descripción del producto

Diseñado como solución personalizable, el Sensor de temperatura a medida Rosemount 58C es un sensor de detector de temperatura de resistencia (RTD), de platino y estándar de la industria. Este sensor ofrece una capacidad a medida, y puede acortarse para adaptarse a cualquier longitud con un cortatubos estándar para eliminar la necesidad de almacenar grandes selecciones de sensores con longitudes específicas. Para una mayor flexibilidad de aplicación, este sensor ajustable puede instalarse en un termopozo con un acople de montaje fijo o ajustable.

Estabilidad
Variación de resistencia al punto de congelamiento mínima de ±0,035% luego de 1 000 horas a la máxima temperatura especificada (200 °C).
Resistencia del aislamiento
500 x 10^6 ohmios de resistencia del aislamiento como mínimo, al medirla a 50 V CC a temperatura ambiente.
Opciones de calibración
Cronograma de calibración o rango de calibración especificado por el cliente, ambos con constantes de Callendar-Van Dusen

Características

  • Diseñado como un sensor tipo RTD de platino estándar de la industria para mediciones de temperaturas de procesos lineales y precisas
  • Sensor con capacidad a medida que puede ser acortado con un cortatubos estándar para cumplir con las especificaciones de aplicaciones
  • Disponible en longitudes de 12, 24, 36 y 48 pulg para la flexibilidad de las aplicaciones
  • El diseño personalizable elimina la necesidad de almacenar grandes selecciones de sensores con longitudes específicas, lo que permite lograr una mayor rentabilidad.
  • Variedad de cabezales de conexión y acoples de montaje disponibles para satisfacer requisitos del proceso

Documentos y dibujos