No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-6888C In Situ Oxygen Analyzer

Rosemount™ 6888C Analizador de oxígeno in situ para áreas clasificadas

Descripción del producto

El Rosemount 6888C Analizador de oxígeno in situ ayuda a optimizar las calderas y los calentadores a fuego directo ubicados en áreas clasificadas. El equipo de calibración se simplifica en áreas clasificadas con la opción aprobada de la carcasa de calibración automática integrada. Los costos de mantenimiento se reducen con el conjunto del supresor de llamas y el difusor modular rediseñado.

Tiempo de respuesta
Hasta 8 seg T90
Rango de temperatura del proceso
Hasta 705 °C (1 300 °F) o 1 050 °C (1 922 °F) con camisa y bypass opcionales
Temperatura ambiente
De -40 a 158 °F (-40 a 70 °C)
Dimensiones
Opciones de longitud de sonda desde 18 in (0,46 m) a 12 pies (3,66 m)
Protocolo de comunicación
4-20 mA HART, FOUNDATION Fieldbus
Certificaciones y aprobaciones
Área clasificada, consulte las especificaciones completas para ver toda la lista de certificaciones
Tipo de medición
Oxígeno, circonio: disco con soldadura de cobre
Precisión
±0,75% de la lectura o ±0,05% de O2, lo que sea mayor
Rango de medición
De 0 a 10 % o de 0 a 50 %

Características

  • Presenta una precisión líder en la industria de ± 0,75% de la lectura o ±0,05% O2, lo que sea mayor
  • Los protocolos de comunicación digital HART® 5 y FOUNDATION ™ Fieldbus están disponibles para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones
  • La electrónica Xi opcional incluye una interfaz del operador local (LOI), una gran pantalla LCD con iluminación de fondo y funciones avanzadas de software
  • Los adaptadores de montaje de la sonda permiten una fácil conexión a las instalaciones existentes de Westinghouse World Class, del oxímetro de Rosemount y de sondas de O2 más competitivas
  • El diagnóstico avanzado del sensor indica cuándo se recomienda la calibración y cuándo hay un difusor o filtro obstruido
  • El Rosemount 6888C Analizador de oxígeno in situ se puede reparar totalmente en el campo e incluye una opción de inserción de sonda variable
  • Una celda resistente de detección de oxígeno de zirconia con microesferas platinizadas catalíticas aumenta la vida útil de la celda en presencia de azufre y otros agentes tóxicos
  • El diseño resistente a prueba de explosiones cumple los requisitos de las aprobaciones ATEX/ IECEx Ex d y CSA Clase 1, División/Zona 1.
  • Los costos de mantenimiento se reducen con el conjunto del supresor de llamas y el difusor modular rediseñado

Documentos y dibujos