No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-68Q Temperature Sensor

Sensor de temperatura sanitario Rosemount™ 68Q

Descripción del producto

El Sensor de temperatura sanitario Rosemount™ 68Q es un detector de temperatura de resistencia (RTD) estándar de la industria. Este sensor está diseñado para ofrecer mediciones de temperatura flexibles y confiables en entornos de procesos higiénicos para las industrias de alimentos y bebidas, farmacéutica y de ciencias biológicas. Este RTD está diseñado con una configuración de tapa posterior sanitaria Tri Clamp® para una instalación sencilla, y su conexión de proceso aséptica es apta para aplicaciones de medición de limpieza en el sitio (CIP) y sin zonas muertas.

Constante de tiempo/respuesta
Tamaño de la tubería Tri Clamp con un diámetro externo de 1 pulg y superior: se requieren menos de 3,5 segundos para alcanzar una respuesta del sensor del 63,2%; tamaño de tubería Tri Clamp con un diámetro externo de 1/2 a 3/4 de pulg.: se requieren menos de 1,5 segundos para alcanzar una respuesta del sensor del 63,2%; para obtener más detalles, consultar las especificaciones completas
Estabilidad
Tamaño de tubería Tri Clamp con un diámetro externo de 1/2 a 3/4 de pulg.: variación de resistencia al punto de congelamiento máxima de ±0,08% luego de 1 000 horas a la máxima temperatura especificada de 200 °C (392 °F)
Cables conductores
Tamaño de la tubería Tri Clamp con un diámetro externo de 1 pulg y superior: variación de resistencia al punto de congelamiento máxima de ±0,04% luego de 1 000 horas a la máxima temperatura especificada de 200 °C (392 °F)
Resistencia del aislamiento
Resistencia del aislamiento mínima de 500 x 10^6 ohmios cuando se mide a 100 V CC y a temperatura ambiente
Opciones de calibración
Punto o cronograma de calibración especificado por el cliente; cronograma de calibración con constantes de Callendar-Van Dusen

Características

  • Diseñado para ambientes de procesos higiénicos y para satisfacer demandas de las industrias de alimentos y bebidas, farmacéutica y de ciencias biológicas
  • La tapa posterior Tri Clamp ofrece longitudes de inmersión de 25,4 a 241,3 mm (1,0 a 9,5 pulgadas) para una instalación sencilla
  • Soporta un rango de temperatura de –50° a 200 °C (-58° a 392 °F) para mayor durabilidad de la aplicación
  • Las conexiones de proceso asépticas son aptas para aplicaciones de medición de limpieza en sitio (CIP) y sin zonas muertas
  • Las finalizaciones de superficie en los sensores y los cabezales de conexión de acero inoxidable cumplen con los estándares 3-A® para garantizar un desempeño confiable
  • Variedad de opciones de carcasa y cabezales de conexión que ofrece flexibilidad para aplicaciones
  • La cápsula del sensor está soldada en el conjunto de la tapa posterior/vástago de acero inoxidable 316 para mayor estabilidad de desempeño
  • Los cronogramas de calibración con constantes de Callendar-Van Dusen mejoran la precisión y el desempeño general del sensor
  • Ofrece una opción de acabado electropulido para piezas en contacto con el proceso que satisface requisitos específicos de acabado de superficies

Documentos y dibujos