No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-708 Wireless Acoustic Transmitter

Transmisor acústico inalámbrico Rosemount™ 708

Descripción del producto

Con una detección de eventos ultrasónica que se monta externamente, el Transmisor acústico inalámbrico Rosemount™ 708 ofrece una instalación rápida y rentable. Este dispositivo permite visualizar trampas de vapor y válvulas de alivio de presión (PRV) mediante la comunicación precisa de datos de niveles acústicos y temperatura, además de datos del dispositivo, estado de eventos y detección de fugas a través de la red WirelessHART®. El software Steam Trap Monitor (opcional) ofrece información en tiempo real sobre las condiciones de las trampas de vapor, el consumo de energía y las emisiones.

Nivel acústico
Conteos 0-255
Temperatura de funcionamiento
De -40° a 260 °C (-40° a 500 °F)
Tasa de actualización
De 1 segundo a 60 minutos, a seleccionar por el usuario
Fuente de alimentación
Paquete de módulo de alimentación de litio-cloruro de tionilo intrínsecamente seguro, no recargable y reemplazable, con caja de PBT/PC
Material de la carcasa
Polímero diseñado (PBT/PC)
Tipo de antena
Antena interna: EIRP de 10 mW como máximo (10 dBM)
Garantía
Estándar de 12/18 meses, opcional de 3 o 5 años

Características

  • Detecta y transmite datos de nivel acústico y temperatura para aumentar la visibilidad y monitorizar las trampas de vapor y las PRV
  • Se monta directamente en la tubería del proceso sin cortar ni modificar las configuraciones de la tubería para una instalación flexible y sencilla
  • El Software Steam Trap Monitor (opcional) ofrece información crítica y en tiempo real sobre las condiciones de las trampas de vapor
  • Un diseño de transmisor sólido y robusto garantiza un desempeño uniforme en entornos adversos
  • La tecnología WirelessHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos > 99 %
  • La red WirelessHART® se integra fácilmente en sistemas host, historiadores de datos o software de gestión de energía
  • La instalación sencilla, intuitiva y no intrusiva es un método rápido para lograr la automatización sin el costo de cableado
  • Las soluciones SmartPower™ ofrecen una operación sin mantenimiento durante un máximo de 10 años y permiten un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor

Documentos y dibujos