No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-CT5100-X1-C Continuous Gas Analyzer

Analizador de gas continuo Rosemount™ CT5100-X1-C

Descripción del producto

El analizador de gas continuo Rosemount CT5100-X1-C de Emerson es un analizador de gas láser que tiene un sistema integrado de manipulación de muestras (SHS), desarrollado para el análisis gas de proceso y monitoriza emisiones en corrientes de gas corrosivas donde usted debe eliminar completamente los puntos fríos. El CT5100-X1-C combina las tecnologías Quantum Cascade Laser (QCL) y Tunable Diode Laser (TDL) para proporcionar una medición rápida, directa y altamente selectiva de múltiples componentes de gas simultáneamente. El equipo puede albergar hasta 6 láseres para medir hasta 10 componentes en tiempo real a temperaturas de hasta 190 °C o 374 °F. El SHS integrado lo convierte en un analizador de gas independiente, lo que reduce en gran medida el costo y la complejidad de la instalación.

Puertos
Conexiones de entrada de gas (muestra, calibración y aire comprimido) 6 mm, conexión de salida de gas 12 mm.
Certificaciones y aprobaciones
Área segura/propósito general
Dimensiones
Altura 43,31 in/1 100 mm
Anchura 27,46 in/698 mm
Profundidad 13,02 in/331 mm
Peso
80 kg / 176 lb
Fuente de alimentación
110 VCA 60 Hz/240 VCA 50 Hz
Linealidad
R2 > 0,999
Temperatura del gas de muestra
+20 a 190 °C (68 a 374 °F) configurado en fábrica
Protocolo de comunicación
Interfaz de comunicación Modbus sobre TCP, RTU [option], 10/100 Base T Ethernet, Fibra [option]

Características

  • Analizador de gas potente de tecnología láser con sistema integrado de manipulación de muestras
  • Analiza corrientes de gas corrosivas hasta 190 °C/374 °F, mantiene la integridad de la muestra y reduce la complejidad de la instalación.
  • Detección en tiempo real de hasta diez gases simultáneamente
  • Mediciones de gas precisas y sensibles
  • Excelente linealidad de respuesta y repetibilidad
  • Cambios bajos a largo plazo, lo que minimiza los intervalos de calibración
  • Bajo mantenimiento y costos durante la vida útil
  • Informes continuos de diagnóstico de la condición
  • Procesador ARM incorporado para un funcionamiento completamente autónomo
  • La interfaz del usuario en el panel frontal intuitiva y simple permite el acceso a todas las funciones del instrumento
  • Configuración modular intercambiable para hasta seis láseres

Documentos y dibujos