No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-QX1000 Continuous Gas Analyzer

Analizador de gas continuo Rosemount™ QX1000

Descripción del producto

El analizador de gas continuo Rosemount QX1000 es una solución confiable diseñada para el análisis integral de gases multicomponente en una amplia variedad de aplicaciones industriales. Al combinar espectroscopía de absorción láser con medición paramagnética de oxígeno, el QX1000 proporciona un monitoreo continuo de gases altamente preciso y adaptado a sus necesidades específicas, lo que se traduce en un rendimiento analítico sin precedentes. Este sistema híbrido está diseñado para ofrecer análisis continuo de gases multicomponente con alta precisión, lo que garantiza un monitoreo y control óptimos del proceso. El Rosemount QX1000 ofrece una versatilidad excepcional y puede personalizarse para cumplir con los requisitos más exigentes de diversas aplicaciones, estableciendo un nuevo estándar en soluciones de análisis de gas.

Tipo de medición
Espectroscopía de absorción infrarroja (IR) y detección paramagnética de O₂
Frecuencia de la medición
> 0,1 Hz
Repetibilidad
±1 % de medición o límite de detección (LOD), lo que sea mayor
Linealidad
Error máximo <2 % del rango completo
Límite de detección
Normalmente, ≤1 % del rango completo, según la aplicación
Certificaciones/aprobaciones
Uso general/área segura
Clasificación del compartimiento
IP20
Rango de la temperatura ambiente
De 41 a 122 °F (de 5 a 50 °C)
Temperatura del gas de muestra
De 41 a 122 °F (de 5 a 50 °C)
Señal de entrada
Entrada de señal analógica de 4–20 mA (opcional)
Señal de salida
Salida de señal analógica 4–20 mA (máximo 12)
Señal digital mediante Modbus TCP
Salidas del relé
Configurables para alarmas NAMUR y control de válvulas
Dimensiones
436 × 623 × 133 mm (17,17 × 24,53 × 5,22 in) (sin patas ni carril de montaje)
Fuente de alimentación
100 a 240 Vca (50 a 60 Hz)
Peso
12 kg (26.4 lb)

Características

  • Diseño innovador que combina metodologías de medición láser y paramagnética
  • Ideal para sistemas de monitoreo continuo de emisiones (CEMS), con alta selectividad y precisión para el análisis continuo de gases en tiempo real
  • Solución rentable para el monitoreo de emisiones y la optimización de procesos, en cumplimiento con las exigencias normativas del mercado
  • Cumple con los criterios de desempeño exigidos por los organismos reguladores
  • El método de medición basado en láser se destaca en corrientes de gas complejas
  • Bajos requisitos de mantenimiento y menores costos a lo largo del ciclo de vida gracias a la reducción de piezas móviles, lo que minimiza el tiempo de inactividad del analizador
  • La tecnología de bajo consumo de insumos reduce los costos operativos
  • La tecnología confiable disminuye las fallas del sistema y las necesidades de mantenimiento, reduciendo al mínimo el tiempo de inactividad

Documentos y dibujos