No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-T56 Turbidimeter

Turbidímetro Rosemount™ T56 Clarity™ II

Descripción del producto

El turbidímetro Rosemount T56 Clarity™ II mide la turbidez en el agua. La luz de dispersión baja, la estabilidad alta, el rechazo eficiente de burbujas y la resolución de la pantalla de 0.001 NTU hacen que este turbidímetro sea ideal para la monitorización de la turbidez del agua potable filtrada. También puede utilizar el turbidímetro en otras aplicaciones como la supervisión de vertidos de aguas residuales, retornos de condensado y clarificadores.

Precisión
±0.05 mA a 25 °C
Certificaciones y aprobaciones
CSA clase I, división 2, grupos A, B, C y D
Clase Il, división 2, grupos E, F y G
Clase III T4A Tamb= 50 °C
FM clase I, división 2, grupos A, B, C y D
Clase Il y lll, división 2, grupos E, F y G
T4 Tamp = -10 grados C a 60 grados C
Peso
Sensor de turbidez: 1 lb/2 lb (0.5 kg/1.0 kg)
Transmisor: 2 lb/3 lb (1.0 kg/1.5 kg)
Desgasificador: 3 lb/4 lb (1.5 kg/2.0 kg)
(redondeado a la siguiente libra entera o 0.5 kg)

Características

  • El sistema completo incluye un transmisor de entrada simple o doble, sensores de turbidez, conjunto de depurador y cable para cada sensor
  • Sensores compatibles con ISO METHOD 7027
  • Transmisor Rosemount 56 completo con salidas analógicas totalmente escalables y cuatro alarmas totalmente programables
  • Menú intuitivo y fácil de usar en siete idiomas que facilita la instalación y la calibración
  • Las comunicaciones digitales HART® son estándar

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-7 de 7 resultados para piezas y accesorios
: