No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-USM341404 Gas Ultrasonic Flow Meter-4 Inch

Medidor de flujo ultrasónico USM341404 de gas Senior Sonic - 4 vías - 4" de Rosemount™

Descripción del producto

Diseñado para aplicaciones de transferencia de custodia, este medidor ultrasónico de cuatro vías de próxima generación conserva el diseño de medidor cordal SeniorSonic probado en campo mientras aumenta significativamente la velocidad de muestreo con la nueva y más potente electrónica de la serie Rosemount 3410.

Precisión
±0,01 % de lectura relativa respecto a todo el rango de la calibración de caudal
Repetibilidad
±0,05 % de lectura para 5 a 100 fps (1,5 a 30,5 m/s)
Velocidad
Nominal hasta 100 fps (30 m/s) con un desempeño de sobrerrango que excede los 125 fps (38 m/s) en algunos tamaños
Rango de temperatura de operación
Transductores T-21: -20°C a +100°C (-4°F a +212°F),
Transductores T-22: -50°C a +100°C (-58°F a +212°F)
Rango de presión de operación
Transductores T-21/T-22: 689 a 27.579 kPag (100 a 4000 psig)
Transductores T-21/T-22: 345 kPag (50 psig) presión de operación mínima disponible con Qmax reducido Transductores Qmax
T-22: 0 a 689 kPag (0 a 100 psig) se requiere el montaje del transductor aislado
Materiales
Acero al carbono y acero inoxidable

Características

  • Acelera la resolución de problemas con la vista en 3D del perfil de caudal que indica el torbellino, el flujo cruzado, la asimetría y la turbulencia
  • Obtenga una vista intuitiva de la salud del medidor y ciclos extendidos de calibración para minimizar los costos y el tiempo de productividad
  • Reduce los errores manuales con los cálculos automáticos de la compresibilidad de AGA 8 y velocidad del sonido según AGA 10
  • Elimine virtualmente la caída de presión en incrementos y reduzca los costos energéticos con un diseño de abertura completa
  • Mejore la eficiencia operativa con la medición de caudal bidireccional y la capacidad aumentada de caudal
  • Mejore el rendimiento en condiciones adversas con los robustos transductores de la serie T-20 de Rosemount
    El módulo de transformador reemplazable en campo simplifica el mantenimiento y maximiza el tiempo de actividad
  • Aumenta la E/S con el nuevo módulo de CPU tipo 4 hasta con seis salidas de frecuencia o digitales
  • Aumenta la E/S con el nuevo módulo de CPU tipo 4 hasta con seis salidas de frecuencia o digitales

Documentos y dibujos