No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-USM381204 Liquid Ultrasonic Flow Meter-4 Inch

Rosemount™ USM381204 Medidor ultrasónico de líquidos - 2 Vías - 4"

Descripción del producto

Medidor de caudal ultrasónico de dos vías preciso y repetible con transductores reemplazables en el campo para medición de comprobación, asignación, detección de fugas, equilibrio de línea, medición de procesos y otras aplicaciones sin transferencia de custodia.

Linealidad
±0,3% de valor medido en un rango sobre 1,2 a 12,2 m/s (4 a 40 pies/s)
Repetibilidad
±0.10% de valor medido
Velocidad
1,2 a 12,2 m/s (4 a 40 pies/s) con un rango extendido de 0,3 a 14,6 m/s (1 a 48 pies/s)
Rango de temperatura de operación
Transductores: -50°C a +150°C (-58°F a +302°F) depende de la selección del material
Electrónica: -40 a +60°C (-40 a +140°F)
Rango de presión de operación
0 a 155 Bar (0 a 2250 psig)
taller
Acero al carbono y acero inoxidable
Calibración
Realizada en el laboratorio de calibración de caudal con certificación ISO 17025 de Emerson’

Características

  • Reduce el perfil del caudal, los sólidos y/o la sensibilidad al cambio de gas arrastrado con la ultra rápida serie Electrónica 3810
  • Supervisa el análisis de flujo y reciba una vista intuitiva del medidor de salud con el Software MeterLink™
  • Utiliza los diagnósticos de predicción y la información variable del proceso para detectar problemas y evitar alteraciones del proceso y tiempo de inactividad
  • Minimiza el tiempo y los costos de mantenimiento al no tener piezas movibles que se desgasten o se rompan
  • Facilita el mantenimiento con transductores que se pueden reemplazar en el campo y que no están en contacto con el proceso
  • Agiliza la instalación y el diseño en la planta con un rango amplio de caudal y capacidades de caudal bidireccionales
  • Aumenta la E/S con el nuevo módulo de CPU tipo 4 hasta con seis salidas de frecuencia o digitales
  • Aumenta la E/S con el nuevo módulo de CPU tipo 4 hasta con seis salidas de frecuencia o digitales

Documentos y dibujos