No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-P-TGU 53 Tank Radar Gauge

Rosemount™ TGU 53 Medidor de nivel por radar de tanques para GNL

Descripción del producto

Su rentabilidad y reputación como operador de GNL exige precisión en el contrato entre el comprador y el vendedor. El medidor de nivel por radar de tanques Rosemount TGU 53 es ideal para la tarea. La transmisión del radar es guiada a través de una tubería estática de longitud completa que mide la superficie del producto y el atenuador patentado asegura lecturas precisas desde la parte inferior del tanque. Con la precisión y confiabilidad del TGU 53, puede hacer las transferencias de sus cargas con total confianza. Con tecnología de doble canal, las mediciones primarias y secundarias de nivel se pueden hacer con dos radares independientes, pero en una carcasa y una sola instalación de tubería estática. La penetración simple en el tanque permite una instalación mejorada, nueva y de menor costo.

Precisión de referencia
± 3 mm
Peso
33 kg
Clasificación de la carcasa
IP66
Protección antideflagrante
Ex ia IIC T4 Ga

Características

  • Quinta generación de desempeño comprobado de radares marinos líderes en la industria
  • Espacio reducido e instalación eficiente con todas las funciones de CTMS en una sola carcasa
  • Redundancia operativa segura con tecnología de canal de radar doble
  • Calibrado con trazabilidad metrológica según Bureau of Weights and Measures (BIPM), no se debe confundir con la "calibración automática" que se relaciona con el ajuste en lugar de la calibración.
  • Es totalmente compatible con las directrices SIGTTO sobre separación clara de la medición de tanques y sistema de alarma independiente
  • La función exclusiva de autoajuste doble garantiza una compensación continua para las condiciones de gas alteradas
  • Conexiones de nivel, presión y temperatura para ambos sistemas en un compartimento por tanque
  • El diseño compacto significa que no se necesitan penetraciones adicionales en el tanque ni instalaciones dentro del tanque: ideal para mejoras
  • Solución opcional de perfil de densidad independiente
  • Apoyar el acuerdo de compra y venta de compradores y vendedores con la mayor precisión y conformidad disponible para CTMS marítimo

Documentos y dibujos