No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-P-Water Quality Panels

Paneles de calidad de agua

Descripción del producto

La diversa selección de paneles de calidad de agua de Emerson puede personalizarse para satisfacer sus necesidades de análisis de líquidos. pH, conductividad, turbidez y flúor con solo algunas de las numerosas opciones de análisis

Temperatura ambiente
de 42 a 122 °F (de 5 a 50 °C)
Peso
FMS: 10 lb/13 lb (4,5 kg/6,0 kg)
[redondeado hasta la siguiente libra entera (0,5 kg)
Max. Flow Rate
80 gal/hr (303 L/hr); high flow causes the overflow tube to back up

Características

  • Paneles de medición de amoniaco, monocloramina y flúor
  • Sistemas completos (sensores, fontanería y transmisores) para usarse en aplicaciones de agua potable.
  • Panel de flúor
  • Utiliza un electrodo de selección de iones de flúor junto con nuestro transmisor 1056 para ofrecer una determinación rápida y sin reactivos del flúor en agua potable.

Documentos y dibujos