No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-P-WCLD Analyzer

Analizador térmico de NO y NOx Rosemount™ NGA 2000

Descripción del producto

El módulo del analizador WCLD NGA 2000 es una unidad completa y autónoma con conversión de muestras, detección y electrónica asociada. El diseño modular permite una fácil integración del sistema, capacidad de expansión y flexibilidad. El módulo WCLD puede ser un instrumento autónomo con la adición de nuestra plataforma y módulo de entrada/salida (E/S) o se puede integrar en una red sofisticada de análisis de múltiples componentes. El módulo del analizador WCLD está diseñado para cumplir con los estrictos requerimientos de la Agencia de protección ambiental de EE.UU. para la supervisión de NOx.

Documentos y dibujos